Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.

Toolox33 jetzt als P, K20 und K252 Normplatte verfügbar!

  • Toolox33 verfügt über ein einzigartiges Gefüge, welches einen direkten Vergleich mit etablierten DIN-Stählen mehr als Stand hält
  • Toolox33 ist verzugsarm und weist eine hohe Formstabilität auf
  • Toolox33 ist mit 29 HRC ein durchgehärteter und angelassener Werkzeugstahl, daher entfällt das Spannungsarmglühen sowie jegliche zusätzliche Wärmebehandlung
  • ESU Eigenschaften gewährleisten hevorragende Polier-, Ätz- und Schweißeingenschaften.

TOOLOX33 ist die zeitgemäße Lösung für den anspruchsvollen Formenbau und mehr als eine Alternative zu 1.2312 und 1.2311...

Online-Shop

Ordern Sie im HASCO-Online Store 24h.

Download-Archiv

Alle wichtigen Dokumente mit direktem Download.