Das neue Hochtemperatur-Temperiersystem von HASCO
Das neue HT-Programm basiert auf dem langjährig bewährten HASCO-Standard-Temperierprogramm und ist mit diesem kompatibel. Erreicht wird der dauerhaft Hochtemperatureinsatzbereich über ein spezielles Dichtungselement, welches im Gegensatz zu handelsüblichen Dichtringen eine entsprechende Dauertemperaturbeständigkeit aufweist. Alle Temperierelemente mit der Zusatzkennzeichnung HT enthalten serienmäßig die neuen Dichtelemente. Im Zuge dieser Weiterentwicklung wurde auch die Durchflussmenge der Kupplungen überprüft und verbessert. Durch konstruktive Verbesserungen der Kupplungselemente konnte eine Erhöhung des Durchflusses um bis zu 10 % erreicht werden. Eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie eine effektive Temperierung des Werkzeuges bei der Verwendung von Anschlusskupplungen mit Sperrventil bei minimalem Druckverlust wird erreicht..
Der kleinste mechanische Schrägschieber auf dem Markt: Z18110/...
Mit dem HASCO Schrägschieber Z18110/… hat HASCO den derzeit kleinsten mechanisch zwangsgeführten Schrägschieber auf dem Markt eingeführt. Durch seine kleine Form eröffnet der Z18110/… neue Möglichkeiten bei der Formkonstruktion. Der Zugang zu schwer zugänglichen Artikelhinterschneidungen wird durch seine kompakte Bauweise möglich..
Hochfachige Nadelverschlussanwendungen im Verschlusskappen- und Verpackungsbereich mit der neuen Z3150/...
Die neue Baureihe der HASCO-Heißkanaldüsen Z3150 Valve Gate Shot ist eine spezielle Weiterentwicklung der Nadelverschlussdüse für anspruchsvolle Verarbeitungsaufgaben im Verschlusskappen- und Verpackungsbereich. Bei der Überarbeitung der Düsenbaureihe wurde besonderes Augenmerk auf die individuellen Anforderungen in diesen Bereichen gelegt.Das neue HASCO-Nadelverschlusssystem ermöglicht eine verbesserte Prozesskontrolle. Gleichzeitiges Füllen aller Kavitäten wird durch das simultane Aufziehen der Nadeln unter anstehendem Druck garantiert. Optimale Nachdruckübertragung ist ebenso gewährleistet wie die sichere Vermeidung von Fadenzug und Nachlaufen der Schmelze. Weiterhin garantiert die Konstruktion der Düse eine hohe Lebensdauer des Anschnitts, durch anschnittnahe Nadelführung bei minimalem Nadelhub.
HT-Temperiersytem von HASCO - dauerhaft hochtemperaturbeständig durch Spezialdichtungen
Der Z18110/... Schrägschieber eröffnet neue Möglichkeiten bei der Formkonstruktion.
Z3150/... optimal für hochfachige Anwendungen im Verschlusskappen- und Verpackungsbereich

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语