Das Neueste auf einen Blick:
- 16.05.2012
HASCO Zylinder Z2371/…, Z2380/…Neue HASCO-Zylinder für eine optimale Steuerung von Plattenpaketen Z2371/..., Z2380/...
Hochfachige Heißkanalsysteme auf möglichst kleinem Bauraum erfordern immer engere Nestabstände, auch für die Heißkanal-Nadelverschlussdüsen. Für die benötigten Kräfte zum Schließen der Nadeln fehlt dann häufig eine ausreichend große Kolbenfläche. Aus diesem Grund wurden neue servicefreundliche Zylinder zur Betätigung von größeren Plattenpaketen entwickelt, die entweder pneumatisch oder hydraulisch bewegt werden.
- 09.05.2012
Weiter auf Wachstumskurs: HASCO investiert 30 Mio. Euro in neue FertigungHASCO realisiert derzeit am Standort Lüdenscheid eines der größten Bauprojekte seiner Firmengeschichte und eröffnet im Juni 2012 eine der modernsten Fertigungen zur Herstellung von Formnormalien in Europa.
- 02.04.2012
Neue HASCO Umlenkbrücke Z9645/…Optimale Kühlung durch den Einsatz der HASCO Umlenkbrücke Z9645/…
- 23.03.2012
HASCO Zweistufenauswerfer jetzt neu mit DLC beschichteten FunktionsflächenMit einem umfangreichen Zweistufenauswerferprogramm bietet HASCO zahlreiche individuelle Möglichkeiten der zuverlässigen Bewegungssteuerung und Entformung während des Spritzgießprozesses. Alle Zweistufenauswerfer stehen jetzt neu mit DLC beschichteten Funktionsflächen zur Verfügung.
- 24.02.2012
Neues HASCO Nadelventilprogramm Z107900/…Das neue Nadelventilprogramm Z107900/… kombiniert die langjährigen Erfahrungen im Bereich Nadelventiltechnik mit neuester Dichtungstechnik und solidem Verstellmechanismus
- 27.01.2012
Modernste Spritzgießtechnik im HASCO-TechnikumDas HASCO Technikum bietet optimale Voraussetzungen individuelle Anwendungen, Musterungen und Prüfungen in engem Kundenkontakt zu realisieren.
- 21.12.2011
Werkzeugbauleiter tagen bei HASCORegelmäßig treffen sich die Mitglieder des GKV/TecPart, Verband technische Kunststoff-Produkte e.V. mit Sitz in Frankfurt, um aktuelle Themen, rund um den Werkzeug- und Formenbau aufzugreifen,diese zu diskutieren und effektive Lösungen für die tägliche Arbeit im Werkzeugbau auszuarbeiten.
- 15.10.2011
Neuer HASCO – Schrägschieber Z18110/…HASCO bietet derzeit den kleinsten mechanischen Schrägschieber an.
Mit dem HASCO Schrägschieber Z18110/… hat HASCO den derzeit kleinsten mechanisch zwangsgeführten Schrägschieber auf dem Markt eingeführt. Durch seine kleine Form eröffnet der Z18110/… neue Möglichkeiten bei der Formkonstruktion. Der Zugang zu schwer zugänglichen Artikelhinterschneidungen wird durch seine kompakte Bauweise möglich.
- 15.10.2011
HASCO Z3150/... NadelverschlussdüseHochfachige Nadelverschlussanwendungen im Verschlusskappen- und Verpackungsbereich
Die neue Baureihe der HASCO-Heißkanaldüsen Z3150 Valve Gate Shot ist eine spezielle Weiterentwicklung der Nadelverschlussdüse für anspruchsvolle Verarbeitungsaufgaben im Verschlusskappen- und Verpackungsbereich. Bei der Überarbeitung der Düsenbaureihe wurde besonderes Augenmerk auf die individuellen Anforderungen in diesen Bereichen gelegt.
- 15.10.2011
Erweitertes HASCO Auswerfer- und FührungselementeprogrammAuswerfer und Führungssäulen jetzt neu mit DLC Beschichtung
Mit drei Produkterweiterungen reagiert HASCO auf die steigenden Anforderungen im Spritzgießwerkzeug bezüglich Verschleiß und höheren Standzeiten. Dies wird mit einer DLC Beschichtung zur Verbesserung der Gleiteigenschaften und Reduzierung der Verschleißanfälligkeit bei Standardelementen zum Führen und Auswerfen erreicht.
- 12.10.2011
Neues HASCO Hochtemperatur-TemperiersystemDurch Spezialdichtungen dauerhaft hochtemperaturbeständig.
Technische Kunststoffe sowie neue Hightech Kunststoffe erfordern hohe Werkzeugtemperaturen zur optimalen Verarbeitung im Spritzgießprozess.Handelsübliche Temperiersysteme mit konventionellen Viton-Abdichtungen können solche Anforderungen nicht dauerhaft gewährleisten. Diese Standarddichtungen werden hart, spröde und relativ schnell undicht.
- 27.09.2011
HASCO Expertentag - Erfahrungsaustausch auf höchstem NiveauRund 50 Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus folgten der Einladung des Lüdenscheider Normalienherstellers und Heißkanalspezialisten HASCO zum ersten Expertentag im Schloss Hotel Holzrichter/Veserde.

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语