27.01.2012

Modernste Spritzgießtechnik im HASCO-Technikum

Das HASCO Technikum bietet optimale Voraussetzungen individuelle Anwendungen, Musterungen und Prüfungen in engem Kundenkontakt zu realisieren.

Ein besonderes Highlight bildet im HASCO Maschinenpark der Neuzugang, eine holmlose 50 Tonnen Engel-Spritzgießmaschine, speziell für Dauerversuche mit kleinen Werkzeugen und geringem Schussvolumen ausgelegt. Hohe Energieeffizienz zeichnen diese moderne Hybridgießmaschine mit hydraulischer Schließeinheit für Kernzugapplikationen, einer hochpräzisen servoelektrischen Spritzeinheit und CC200 Steuerung aus. Geplant ist die Durchführung von Druckversuchen speziell für den Heißkanalbereich.

Eine Arburg 470 alldrive für höchste Anforderungen in der Spritzgießindustrie steht ebenfalls zur Verfügung. Schnelle Bewegungsabläufe und ein präzises Aufdosieren lassen sich mit dieser vollelektrischen Maschine zuverlässig durchführen. Werkzeuge bis zu

470 mm und einer Schließkraft von max. 100 t können mit der Arburg getestet werden. Vorzugsweise kommt diese im Verpackungsbereich zum Einsatz. Unter modernsten Bedingungen finden im HASCO-Technikum

Materialversuche, Formoptimierungen und Bemusterungen von Werkzeugen sowie auch regelmäßige Schulungen und Trainingsseminare für HASCO-Kunden und Mitarbeiter statt.

Pressebild herunterladen:

Technikum_2012
Technikum2012.jpg (2126x1535, 390 KB)
 

Kontakt:

Hasco AUSTRIA GmbH
Industriestraße 21
2353 Guntramsdorf

Österreich


+43 (0)2236 / 202 - 300
+43 (0)2236 / 202 - 317
info.at@hasco.com
Order-E-Mail: order.at@hasco.com