Kundenindividuelle Lösungen auf Abruf

Individuelle Bedürfnisse und spezialisierte Marktanforderungen erfordern immer spezifischere Lösungen. Sonderprojekte werden mehr und mehr zur Regel.

HASCO, der Normalienspezialist, beantwortet die Leistungsanforderungen der Zeit mit Lösungen aus einem Guss: Der strategische Geschäftsbereich Sonderanfertigungen erhält, abgestimmt mit den beiden anderen, Normalien und Heißkanaltechnik, kontinuierlich stärkere Gewichtung. Die fortschreitende Auslagerung von Sonderbearbeitungen für unsere Kunden begleitet diese Entwicklung.

Die HASCO Sonderanfertigung bietet schnellste Unterstützung bei Produktionsengpässen unter Nutzung modernster Konstruktions- und Bearbeitungsverfahren.

Inklusive garantierter Planungssicherheit. HASCO sichert eine hochqualitative und schnelle Fertigung mit dokumentierter Endkontrolle.

Von der Projektierung bis hin zum Ersteinsatz von Formen und Werkzeugen ist HASCO der zentrale und mitdenkende Ansprechpartner. In allen Belangen und Phasen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Kundenindividuelle Lösungen
  • Standortunabhängige Projektierung
  • Genaue Machbarkeitsprüfung bereits in der Angebotsphase
  • Höchste Qualitätsausführung
  • Zuverlässige Liefertermine
  • CAD-System unabhängige Zeichnungsverarbeitung

Ihre kompetenten Ansprechpartner für individuelle Sonderlösungen

Sonderplatten K, P

Österreich


+43 (0)2236 / 202 – 401
+43 (0)2236 / 202 - 402
kalkulation.at@hasco.com

 

Sonderzubehör Z

Österreich


+43 (0)2236 / 202 – 307 oder 306
+43 (0)2236 / 202 - 317
order.at@hasco.com

 

Sonderarbeiten