Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.
Greifen Sie jetzt zu: 15% Rabatt* auf Datumsstempel der Z48/.. und Z48700/... Reihe!
*gültig vom 01.11.2011 bis zum 29.02.2012
Profitieren Sie jetzt von dem Sonderpreis und bestücken Ihre Werkzeuge mit unserem bewährten Beschriftungsprogramm...
- einsetzbar auch für kleinste Einbauräume ab 2,6 mm
- aus rostfreien 1.4112
- Einbauen, Einstellen und Auswechseln der Pfeileinsätze ist von der Trennebene in der Maschine aus möglich
- verschleißarme Mechanik
- ...
Vertrauen Sie auf die gewohnte Qualität der HASCO-Beschriftungsreihe.