HASCO – Flexibles Dichtelement A4200/…
Das flexible Dichtelement A4200/... bietet neue Qualitäts-Standards beim Umspritzen von Einlegeteilen...
Worum geht es?
Mit dem Einbau der flexiblen Dichtelemente in den Kavitätenbereich eines Spritzgießwerkzeuges können Metall-Einlegeteile grat- und beschädigungsfrei mit Kunststoff umspritzt werden.
Auf dem Markt gibt es kein vergleichbares Material, welches an die Vorzüge des Dichtelementes A4200/... (MurSeal Technologie) heranreicht.
A4200/... ist praxiserprobt!
Bisher hat sich der Einsatz von A4200/... erfolgreich bewährt beim Verspritzen von verstärkten und unverstärkten Kunststoffen. Die spanabhebende Bearbeitung der flexiblen Dichtelemente A4200/... ist problemlos.
A4200/... „hält dicht“
Wo die Technik bisher an ihre Grenzen stieß, eröffnet A4200/... jetzt neue Dimensionen: Einlegeteile werden zuverlässig ohne Beschädigung und Gratbildung umspritzt. Die Ausschussquote wird drastisch reduziert.
Besonders vorteilhaft einzusetzen für Blechdicken ab ca. 4 mm.
A4200/... hilft Ihnen rationeller zu fertigen!
Durch den Wegfall von Nacharbeitungskosten und durch Reduzierung der Ausschussquote können die Stückkosten nach bisheriger Erfahrung deutlich gesenkt werden.
Das flexible Dichtelement A4200/... wird exklusiv nur von HASCO angeboten!
Pressebild herunterladen:
A4200.jpg (1381x1000, 924 KB)
Datei im Dokumentendownload:
A4200/... Flexibles DichtelementKontakt:
Auftragszentrum
Germany

Deutsch
English
Espanol
Francais






