Toolox33 - jetzt auch in P, K20 und K252 verfügbar
HASCO bietet moderne TOOLOX® -Werkzeugstahlqualitäten als Alternativwerkstoffe zu den konventionellen Kunststoffformenstählen an.Die Vorzüge der TOOLOX® - Stahlqualitäten sind im Formenbau aber auch für die Herstellung von hochwertigen Werkzeug- und Maschinenkomponenten besonders hoch geschätzt.
Mit Toolox33 stellt HASCO einen vorvergüteten Werkzeugstahl zur Verfügung, der in seinen metallurgischen Eigenschaften dem 1.2311 entspricht und sich in seiner Bearbeitbarkeit dem 1.2312 überlegen zeigt. Ätzen, Schweißen, Hochglanzpolieren sind problemlos möglich. Dabei hat Toolox33 ein so spannungsarmes Gefüge, dass bei diesem Werkstoff kein Glühen erforderlich ist.
Die Homogenität des Toolox33-Gefüges weist auf Grund des speziellen CSR Gussverfahrens ESU Eigenschaften auf. Der besonders geringe Verzug ermöglicht es in vielen Fällen, die Zerspanung direkt in eine K20 einzubringen. Die eingebrachten Systembohrungen reduzieren den eigenen Fertigungsaufwand und erlauben es, die Platte direkt auf der HASCO-Spannvorrichtung A8001 aufzuspannen, was die Rüstzeiten deutlich senkt. Die Materialeigenschaften von Toolox33 ermöglichen zudem eine schnellere Bearbeitung bei hohen Werkzeug-standzeiten. Für extreme Zerspanungen bietet HASCO auch die K252 Qualität mit Aufmaß in den Systembohrungen an.
Das kosten- und zeitintensive Spannungsarmglühen wird überflüssig, ebenso wie eine Nachbearbeitung mit teurem Schleifaufwand. Der Schlichtaufwand beim Fräsen reduziert sich stark, da bei der Schruppzerspanung engere Fertigungstoleranzen angestrebt werden können. Toolox33 als K20 mit Systembohrungen bietet nun die Möglichkeit die Formplatte in einer Aufspannung fertig zu bearbeiten.
Mit den neuen, verfügbaren Platten P/..., K252/... und K20/.... steht dem Formenbauer nun ein Plattenprogramm zur Verfügung, mit dem er in der Lage ist, seine Durchlaufzeiten deutlich zu reduzieren und die Kosten zu senken.
Pressebild herunterladen:
Toolox33_K_P-Platten.jpg (2126x1535, 282 KB)
Datei im Dokumentendownload:
Kontakt:
Auftragszentrum
Germany

Deutsch
English
Espanol
Francais






