14.07.2009

Z178/... der neue Rundklinkenzug von HASCO

HASCO erweitert das Programm an Klinkenzügen um die neue, kompakte, innen montierbare Variante Z178/.

Innenliegende Klinkenzüge haben den Vorteil, daß Sie die Abmessungen des Werkzeugs nicht vergrößern und geschützt im Inneren des Werkzeugs für zuverlässige Abstufungen der Plattenöffnungsbewegungen sorgen.

Diese Variante hat mit einem Aussendurchmesser von 22 mm, bzw. 26 mm einen besonders kleinen Platzbedarf und ermöglicht Hübe bis zu 55mm. Durch die mitgelieferten Flansche ist eine einfache Montage in unterschiedlichen Einbausituationen möglich.

Der Hub ist durch Kürzen des Zugbolzens Z 1781/... variabel definierbar. Auch das Gehäuse kann abgelängt werden um es an die jeweiligen Plattendicken anzupassen.

Im Innern sorgen kräftig ausgelegte Segmente für hohe Kraftübertragung durch präzise formschlüssige Verbindung.

Mittels gedämpften Hubanschlags wird ein sanfter, geräuscharmer und werkzeugschonender Bewegungsablauf ermöglicht. Eine weitere Besonderheit, die für zusätzliche Sicherheit in der Produktion sorgt, ist die Verriegelung der gezogenen Platte. Durch diese Verriegelung erfolgt auch die Rückfahrbewegung in derselben Reihenfolge.

Dieser Neuzugang ergänzt HASCO’s umfangreiches Programm an Entformungsmöglichkeiten

Pressebild herunterladen:

Z178 pressebild
Z178_Presse.jpg (640x462, 31 KB)
 

Datei im Dokumentendownload:

Z178/... Rundklinkenzug
 

Kontakt:

HASCO Hasenclever Gmbh + Co KG
Auftragszentrum

Germany


++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555
order.de@hasco.com