Produkt-Highlights
Produktsuche
Aufspannschraube Z 752
Beschreibung:
mit Mutter und Scheibe
Material:
10.9 / 1000 N/mm²
mit Mutter und Scheibe
Material:
10.9 / 1000 N/mm²
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 752 / 6X 6X 63 | 585981 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 752 / 6X 6X 25 | 585979 |
| Z 752 / 6X 6X 63 | 585981 |
| Z 752 / 8X 8X 32 | 585982 |
| Z 752 / 8X 8X 50 | 585983 |
| Z 752 / 8X 8X 80 | 585984 |
| Z 752 / 12X 12X200 | 585992 |
| Z 752 / 12X 14X 63 | 585994 |
| Z 752 / 12X 14X200 | 585997 |
| Z 752 / 14X 16X250 | 586001 |
| Z 752 / 16X 16X160 | 586005 |
| Z 752 / 16X 16X200 | 586006 |
| Z 752 / 20X 22X125 | 586023 |
| Z 752 / 24X 24X125 | 586029 |
| Z 752 / 30X 36X200 | 586039 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










