Produkt-Highlights
Produktsuche
Kernstift Z 49
Beschreibung:
mit Demontagegewinde
Material:
1.2343 / 1370 N/mm²
mit Demontagegewinde
Material:
1.2343 / 1370 N/mm²
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 49 / 3 X125 | 94110 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 49 / 3 X 63 | 94129 |
| Z 49 / 3 X125 | 94110 |
| Z 49 / 3,5X 63 | 94102 |
| Z 49 / 3,5X125 | 94099 |
| Z 49 / 4 X 63 | 94080 |
| Z 49 / 4 X125 | 94072 |
| Z 49 / 4,5X 63 | 94064 |
| Z 49 / 4,5X125 | 94056 |
| Z 49 / 5 X 80 | 94048 |
| Z 49 / 5 X160 | 94030 |
| Z 49 / 5,5X 80 | 94021 |
| Z 49 / 5,5X160 | 94013 |
| Z 49 / 6 X 80 | 94005 |
| Z 49 / 6 X160 | 93998 |
| Z 49 / 6,5X 80 | 93980 |
| Z 49 / 6,5X160 | 94340 |
| Z 49 / 8 X 80 | 93971 |
| Z 49 / 8 X160 | 93963 |
| Z 49 / 8,5X 80 | 93955 |
| Z 49 / 8,5X160 | 93947 |
| Z 49 /10 X100 | 93939 |
| Z 49 /10 X200 | 93920 |
| Z 49 /10,5X100 | 93912 |
| Z 49 /10,5X200 | 93904 |
| Z 49 /12 X100 | 93890 |
| Z 49 /12 X200 | 93882 |
| Z 49 /12,5X100 | 93874 |
| Z 49 /12,5X200 | 93866 |
| Z 49 /14 X100 | 93858 |
| Z 49 /14 X200 | 93840 |
| Z 49 /14,5X100 | 93831 |
| Z 49 /14,5X200 | 93823 |
| Z 49 /16 X100 | 93815 |
| Z 49 /16 X200 | 93807 |
| Z 49 /16,5X100 | 93793 |
| Z 49 /16,5X200 | 93785 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










