HASCO - Member of the Berndorf Group

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG:

Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Francais Francais
Italiano Italiano
汉语 汉语

Subsidiaries:

HASCO Austria
HASCO form-service ab
 |
HASCO Webshop
 |
Sitemap
 |
RSS-Feed
 |
HASCO weltweit
  • Kontakte
  • Service and Downloads
  • Produkte
  • Unternehmen
  • Aktuelles
  • Normalien   |
  • Heißkanaltechnologie   |
  • Sonderanfertigungen
Seite drucken
Deutsch    English    Español    Francais    Italiano    汉语   

Produkt-Highlights

Z466/.../S Flachauswerfer mit Eckenradius

Für erodierte Führungen, mit individuellen Eckenradien am Blatt, sowie in verschiedenen Werkstoffen und Abmessungen verfügbar - als Auswerfer- oder Kernstift einzusetzen...

Die neue Compact Shot Nadelverschlussdüse Z3240/...

Realisierung von innenanliegenden Anspritzungen von langen Artikeln...

Produktsuche

Produkte Normalien Z-Normalien Allg. Werkzeugbauteile Masse-Schriftstempel Z 4861/1

Masse-Schriftstempel Z 4861/1

Z4861_1.jpg
Material:
1.2343 / 52 ± 2 HRC
 


Technische Details
 


HASCO Shop / 3D Daten
 
Bestellnr. Materialnr.
Z 4861/1/ 5X 14 570389
Bestellnr. Materialnr.
Z 4861/1/ 4X 12,5 570370
Z 4861/1/ 5X 14 570389

Produkt-News

  • 16.05.2012
    HASCO Zylinder Z2371/…, Z2380/…
  • 02.04.2012
    Neue HASCO Umlenkbrücke Z9645/…
  • 24.02.2012
    Neues HASCO Nadelventilprogramm Z107900/…
  • 15.10.2011
    Erweitertes HASCO Auswerfer- und Führungselementeprogramm

Ihr Ansprechpartner

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum
order.de@hasco.com
++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555

2012 — HASCO Hasenclever GmbH + Co KG   Impressum   AGB´s
 
HASCO