Produkt-Highlights
Produktsuche
Nadelverschlußdüse Z3240/1
Beschreibung:
Compact Shot
Material:
230 V AC , Thermofühler = Fe-CuNi, Type J , max. °C: 280
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
Compact Shot
Material:
230 V AC , Thermofühler = Fe-CuNi, Type J , max. °C: 280
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z3240/1/18x100 | 2029742 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z3240/1/18x 80 | 2029741 |
| Z3240/1/18x100 | 2029742 |
| Z3240/1/18x125 | 2029743 |
| Z3240/1/18x140 | 2029744 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










