Produkt-Highlights
Produktsuche
Flachführung Z186W
Beschreibung:
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
Anwendung:
für Z180/...
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
Anwendung:
für Z180/...
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 186W/25X5X 71 | 130524 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 186W/25X5X 50 | 73369 |
| Z 186W/25X5X 71 | 130524 |
| Z 186W/25X5X 90 | 160008 |
| Z 186W/40X5X 50 | 73385 |
| Z 186W/40X5X 71 | 73407 |
| Z 186W/40X5X 90 | 160075 |
| Z 186W/40X6X 80 | 73423 |
| Z 186W/40X6X100 | 73400 |
| Z 186W/40X6X125 | 73466 |
| Z 186W/40X6X160 | 73482 |
| Z 186W/40X6X200 | 73504 |
| Z 186W/63X6X 80 | 73520 |
| Z 186W/63X6X100 | 73547 |
| Z 186W/63X6X125 | 73563 |
| Z 186W/63X6X160 | 130532 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










