Flachgleitlager Z 15W

Z15W.jpg
Beschreibung:
selbstschmierend
 
Material:
2.0492 , max. °C: 200
 
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):

 




Bestellnr. Materialnr.
Z 15W /18 X 8 X50 277606
Bestellnr. Materialnr.
Z 15W /16 X 8 X40 277592
Z 15W /18 X 8 X50 277606
Z 15W /20 X 10 X63 277614
Z 15W /25 X 10 X71 277622
Z 15W /28 X 10 X80 277630

Produkt-News

Ihr Ansprechpartner

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum
order.de@hasco.com
++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555