Nadelverschlußdüse Z3240/1

Z3240_1.jpg
Beschreibung:
Compact Shot
 
Material:
230 V AC , Thermofühler = Fe-CuNi, Type J , max. °C: 280
 
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):

 




Bestellnr. Materialnr.
Z3240/1/18x100 2029742
Bestellnr. Materialnr.
Z3240/1/18x 80 2029741
Z3240/1/18x100 2029742
Z3240/1/18x125 2029743
Z3240/1/18x140 2029744

Produkt-News

Ihr Ansprechpartner

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum
order.de@hasco.com
++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555