Produkt-Highlights
Produktsuche
Lebensmittel-Schriftstempel Z 489
Material:
1.2311 / 1080 N/mm²
1.2311 / 1080 N/mm²
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 489 /10 | 558320 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 489 / 8 | 558311 |
| Z 489 /10 | 558320 |
| Z 489 /12 | 558338 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










