Produkt-Highlights
Produktsuche
Kurzhubzylinder Z236
Beschreibung:
doppelwirkend
Material:
max. °C: 150 , max. F[bar]: 500
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
doppelwirkend
Material:
max. °C: 150 , max. F[bar]: 500
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 236/10X16 | 2006583 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 236/10X10 | 2006582 |
| Z 236/10X16 | 2006583 |
| Z 236/10X32 | 2006584 |
| Z 236/12X10 | 2006585 |
| Z 236/12X16 | 2006586 |
| Z 236/12X32 | 2006587 |
| Z 236/16X16 | 2006588 |
| Z 236/16X20 | 2006589 |
| Z 236/16X50 | 2006590 |
| Z 236/20X20 | 2006591 |
| Z 236/20X25 | 2006592 |
| Z 236/20X50 | 2006593 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










