Produkt-Highlights
Produktsuche
Führungssäule Z 013
Material:
≈ 1.0501 / 62 ± 2 HRC , DIN 9825-2
≈ 1.0501 / 62 ± 2 HRC , DIN 9825-2
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 013 /12X125 | 194824 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 013 /12X100 | 194816 |
| Z 013 /12X125 | 194824 |
| Z 013 /18X125 | 194832 |
| Z 013 /18X160 | 194840 |
| Z 013 /30X160 | 194859 |
| Z 013 /30X240 | 194867 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










