Produkt-Highlights
Produktsuche
Flachgleitlager Z 15W
Beschreibung:
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 15W /18 X 8 X50 | 277606 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 15W /16 X 8 X40 | 277592 |
| Z 15W /18 X 8 X50 | 277606 |
| Z 15W /20 X 10 X63 | 277614 |
| Z 15W /25 X 10 X71 | 277622 |
| Z 15W /28 X 10 X80 | 277630 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










