Produkt-Highlights
Produktsuche
Flachführung Z 16W
Beschreibung:
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
selbstschmierend
Material:
2.0492 , max. °C: 200
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 16W /50 X 10 X500 | 277657 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 16W /32 X 8 X500 | 277649 |
| Z 16W /50 X 10 X500 | 277657 |
| Z 16W /80 X 12 X500 | 277665 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










