Führungsblock Z 18

Z18.jpg
Material:
1.2162 / 60 HRC
 
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):

 




Bestellnr. Materialnr.
Z 18/20 X 18X 75 2006556
Bestellnr. Materialnr.
Z 18/20 X 18X 50 2006555
Z 18/20 X 18X 75 2006556
Z 18/20 X 18X 90 2037587
Z 18/32 X 22X 70 2006557
Z 18/32 X 22X 90 2006558
Z 18/32 X 22X112 2006559
Z 18/32 X 22X125 2037588
Z 18/32 X 22X150 2037589
Z 18/50 X 30X 90 2006560
Z 18/50 X 30X125 2006561
Z 18/50 X 30X150 2006562
Z 18/50 X 30X175 2037590
Z 18/50 X 30X200 2037591
Z 18/63 X 32X112 2006563
Z 18/63 X 32X150 2006564
Z 18/63 X 32X175 2006565
Z 18/63 X 32X200 2037592
Z 18/63 X 32X250 2037593
Z 18/80 X 35X112 2006566
Z 18/80 X 35X150 2006567
Z 18/80 X 35X175 2006568
Z 18/80 X 35X200 2037594
Z 18/80 X 35X250 2037595
Z 18/100X 50X175 2021162
Z 18/100X 50X200 2021163
Z 18/100X 50X250 2021164
Z 18/120X 65X200 2021165
Z 18/120X 65X250 2021166
Z 18/120X 65X300 2021167

Produkt-News

Ihr Ansprechpartner

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum
order.de@hasco.com
++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555