Führungsbacke Z 19

Z19.jpg
Material:
1.2162 / 58 HRC
 
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):

 




Bestellnr. Materialnr.
Z 19/20 x 22x 36 2006570
Bestellnr. Materialnr.
Z 19/18 x 18x 27 2006569
Z 19/20 x 22x 36 2006570
Z 19/25 x 30x 46 2006571
Z 19/32 x 32x 56 2006572
Z 19/35 x 35x 56 2006573
Z 19/40 x 50x 76 2021168
Z 19/45 x 65x 86 2021169

Produkt-News

Ihr Ansprechpartner

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Auftragszentrum
order.de@hasco.com
++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555