Produkt-Highlights
Produktsuche
Erodiergraphit A3510
Beschreibung:
rechteckiger Querschnitt
Material:
Graphit / 50 Shore , Korngröße = 15 µm
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
rechteckiger Querschnitt
Material:
Graphit / 50 Shore , Korngröße = 15 µm
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| A 3510 /160 X 80 X 315 | 704016 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| A 3510 /160 X 63 X 315 | 703990 |
| A 3510 /160 X 80 X 315 | 704016 |
| A 3510 /160 X 100 X 315 | 704032 |
| A 3510 /160 X 125 X 315 | 704067 |
| A 3510 /315 X 20 X 315 | 703958 |
| A 3510 /315 X 32 X 315 | 703966 |
| A 3510 /315 X 40 X 315 | 703974 |
| A 3510 /315 X 50 X 315 | 703982 |
| A 3510 /315 X 63 X 315 | 704008 |
| A 3510 /315 X 80 X 315 | 704024 |
| A 3510 /315 X 100 X 315 | 704040 |
| A 3510 /315 X 125 X 315 | 704075 |
| A 3510 /450 X 100 X 315 | 704059 |
| A 3510 /450 X 125 X 315 | 704083 |

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语










