Toolox 33, keine Kompromisse bei Formstabilität, Zerspanung und Festigkeit
Warum empfiehlt HASCO seinen Kunden TOOLOX33 als bessere Alternative zu den konventionellen Werkstoffen 1.2311 und 1.2312?
Toolox33 ist ein durchgehärteter und vorvergüteter Werkzeugstahl mit einer Härte von 29 HRC. Sein einzigartiges Gefüge ist deutlich besser als das etablierter DIN-Stähle und vergleichbarer, gängiger Sondergüten.
ESU-Eigenschaften gewährleisten hervorragende Polier-, Ätz- und Narbergebnisse für hochwertige Oberflächen. Durch den geringen Kohlenstoffanteil lässt sich dieser spannungsarme Werkstoff exzellent schweißen. Verzugsarmut bei umfangreichem Zerspanvolumen sowie eine hohe Formstabilität ermöglichen engste Fertigungstoleranzen.
Das kosten- und zeitintensive Spannungsarmglühen entfällt, ebenso wie die Nachbearbeitung mit teurem Schleifaufwand. Die Fertigbearbeitung ist somit durch nur eine Aufspannung möglich. Toolox33 ist als Normplatte in den bewährten HASCO Qualitäten und Toleranzen P…, P1100 und K20 verfügbar, Sonderabmessungen sind auf Anfrage innerhalb kürzester Zeit lieferbar. Profitieren Sie von den metallurgischen Vorteilen von Toolox33 in den standardisierten HASCO Plattenabmessungen zu einem hervorragenden Preis- /Leistungsverhältnis.
Toolox33 von HASCO – die zeitgemäße Lösung für den anspruchsvollen Formenbau
Pressebild herunterladen:
Toolox33_K_P-Platten.jpg (2126x1535, 282 KB)
Datei im Dokumentendownload:
TOOLOX 33, DKontakt:
Auftragszentrum
Deutschland

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语