Modernste Spritzgießtechnik im neuen HASCO-Technikum
Das neue HASCO-Spritzgießtechnikum, in großzügigen Räumlichkeiten mit modernster Maschinentechnik ausgestattet, bietet optimale Voraussetzungen für Materialversuche, Formoptimierung und Bemusterung von Werkzeugen.
Im Rahmen der Fokussierung auf die Kerngeschäfte der Mould-Base-Technology für Formaufbauten, Zubehör und Sonderbearbeitung sowie den Bereich Heißkanaltechnologie wurde das Technikum jetzt in die Produktionshalle im Stammwerk Lüdenscheid integriert. Neue Technik und kurze Wege ermöglichen so schnelle und effiziente Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen.
Ein besonderes Highlight bildet hier der Neuzugang einer Spritzgießmaschine Arburg 470 alldrive. Mit vollelektrischem Antrieb erfüllt diese höchste Anforderungen der Spritzgießindustrie. Schnelle Bewegungsabläufe, präzises Aufdosieren und hohe Energieeffizienz zeichnen den neuen Maschinentyp aus. Werkzeuge bis zu einer Größe von 470 mm und einer Schließkraft von max.100 t können so getestet werden.
Für die Produktion von Kleinstteilen steht eine Boy 55 A zur Verfügung, die speziell in den Bereichen Medizintechnik, Elektro- und Schalterindustrie zum Einsatz kommt. Im neuen Technikum werden innovative Heißkanallösungen entwickelt und getestet sowie Kundenwerkzeuge abgemustert und auf mögliches Verbesserungspotential analysiert. Außerdem finden hier regelmäßig Schulungen und Trainingsseminare für Mitarbeiter und Kunden statt.
„Individuelle Anwendungen, Musterungen und Prüfungen können in engem Kontakt zwischen Kunden und HASCO-Heißkanalspezialisten realisiert werden“: so Dipl.-Ing. Torsten Pühl, Leiter Research and Development, Hot Runner Division.
Pressebild herunterladen:
HASCO_Technikum_0502010.jpg (1926x1454, 494 KB)
Kontakt:
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid
Deutschland

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语