HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

02.10.2009

Das neue Multi Heißkanalgerät Z1240/....

Der neue Mikroprozessor-Regler Z1240/... besticht durch seine extrem schnelle und genaue Regelung sowie die bedienerfreundliche Programmierung.

Höchste Abtastraten sorgen für eine präzise Temperaturführung ab 2 bis zu 128 Regelstellen. Die auf 1/10°C genaue PID-Regeltechnik kombiniert mit Fuzzy Logic steuert die Regelstrecken wahlweise über Pulspakete, Phasenanschnitt oder einer Kombination aus beidem an und schützt zuverlässig vor Überschwingungen, welche die Temperaturführung beeinträchtigen oder schlimmstenfalls sogar zur Zerstörung der Heizung führen können.

Das integrierte Diagnoseprogramm detektiert Verdrahtungsfehler ebenso wie Thermofühlerbruch. Sicherungen schützen den Regler vor durch Kurzschluss anstehende Netzspannung an den Fühlereingängen. LED-Anzeigen für jede Zone zeigen zerstörte Sicherungen und durchlegierte Triacs an. Die benötigten Ersatzteile befinden sich direkt im Gerät und minimieren somit Ausfallzeiten. Selbstverständlich sind die üblichen Komfortregler-Funktionen wie Boostfunktion, Standbybetrieb und Temperaturabsenkung vorhanden und der Bediener hat die Möglichkeit, Regelkreise zu Gruppen zusammenzufassen und damit die Bedienung noch weiter zu vereinfachen.

Eine Besonderheit ist die Stellgradüberwachung. Hierbei werden durch

automatischen Vergleich mit den zuletzt verwendeten Stellgraden Abweichungen angezeigt und dadurch dem Bediener frühzeitig Hinweise auf sich abzeichnende Fehlfunktionen wie Korrosion, Verschmutzung oder drohenden Heizungsausfall gegeben, noch bevor fehlerhafte Spritzlinge aus dem Werkzeug fallen. Durch selbst definierbare Alarmgrenzen kann der Anwender festlegen, wie sensibel das Gerät auf Abweichungen reagiert.

Im sehr kompakten Gehäuse sind alle Regelstellen auf einen Blick ablesbar, umlaufende Leuchtdioden zeigen sofort den Betriebsstatus an.

Signifikante Zeitersparnis bietet dem Anwender die automatische Regelstreckenerkennung, bei der das Regelgerät die schnellstmögliche Startroutine eigenständig auswählt. Dabei wird gleichzeitig durch eine Kriechstromüberwachung eventuell vorhandene Restfeuchte ermittelt und schnell ausgetrocknet. Zusammen mit dem lüfterfreien Gehäuse ist der Z1240 also auch unter schwierigen Einsatzbedingungen ein verlässliches Gerät, das Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit setzt.

Zusammen mit dem Einfachregler Z125/..., dem Economy Mehrzonenregler Z1293/... und dem Multizonenregler Z1230/... bietet HASCO dem Kunden die richtige Lösung für jede Aufgabenstellung. In Kombination mit einer heißen Seite profitiert der Anwender zudem noch von einer erweiterten Gewährleistung beim Einsatz der HASCO-Regeltechnik.

Pressebild herunterladen:

Z1240
Z1240_Presse.jpg (2126x1595, 296 KB)
 

Kontakt:

HASCO Hasenclever Gmbh + Co KG
Auftragszentrum

Germany


++49 (0)2351 957 444
++49 (0)2351 957 555
order.de@hasco.com