HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

HASCO live erleben

HASCO ist jährlich an über 35 Messen und Veranstaltungen weltweit aktiv beteiligt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die aktuellen Messetermine entnehmen Sie bitte diesem Link: Messetermine


 

HASCO-Kundeninformationsveranstaltung am K.I.M.W. Lüdenscheid

Auch in diesem Jahr bietet HASCO wieder deutschlandweit die bereits 2009 sehr erfolgreich angelaufene Kompaktseminarreihe „Technik kurz und bündig“ an.

Die erste Auftaktveranstaltung wurde am 10. März 2010 in Kooperation mit dem Kunststoff-Institut in Lüdenscheid durchgeführt. Zahlreiche interessierte Kunden folgten der Einladung zum K.I.M.W., um sich hier über aktuelle Trends im Werkzeug- und Formenbau zu informieren.

Kurz und kompakt berichteten die Referenten zu interessanten Themen:

  • Vorteilhafte Anwendung moderner Heißkanaltechnik Düsenvarianten, Nadelverschlusstechnik, Fallbeispiele (Volker Wittmer / HASCO)
  • Innovative Werkzeugtechnologie, Umspritzen von Metallteilen (Stefan Hins / K.I.M.W.)
  • Effiziente Herstellung von Formen und Werkzeugen durch den Einsatz innovativer Normalien und neuer Werkstoffe (Detlev Kunze / HASCO)

Beim Rundgang durch das K.I.M.W.-Technikum konnten die Teilnehmer während einer Live-Präsentation des HASCO-Flaschenöffner-Werkzeuges das Umspritzen von Metallteilen unter Anwendung des von HASCO exklusiv angebotenen flexiblen Dichtelementes A4200 verfolgen. Gemeinsam bieten das Kunststoff-Institut, als Kompetenzpartner der kunststoffverarbeitenden Industrie und das Technologieunternehmen HASCO, welches in diesem Jahr auf ein besonderes Jubiläum “50 Jahre Normalien“ zurückblicken kann, durch jahrzehntelange Erfahrung ideale Voraussetzungen zum Informationsaustausch.

Für 2010 sind weitere HASCO-Veranstaltungen zu interessanten Themen mit namhaften Instituten, Fachhochschulen und Unternehmen der Branche in Planung. Aktuelle Informationen dazu finden Sie im Bereich Messetermine.


 
 

HASCO auf der Euromold in Frankfurt 2. - 5. Dezember 2009, Halle 8, Stand F27

HASCO-Technologien auf dem internationalen Markt unentbehrlich für alle Bereiche des Werkzeug- und Formenbaus

Auf der diesjährigen EUROMOLD in Frankfurt präsentiert der führende Normalienhersteller und Heißkanalspezialist HASCO dem Fachpublikum anspruchsvolle und zuverlässige Lösungen für die Bereiche:

Qualitätsstähle

Die Auswahl des Werkstoffes hat wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Formenbaus ebenso wie die Lebensdauer der Werkzeuge. Eine Investition in einen hochwertigen Qualitätswerkzeugstahl wie 1.2099 HASCO.M oder Toolox 33 , Toolox 44 zahlt sich aus. Der Werkstoffexperte Klaus Zimmermann referiert hierzu im EUROMOLD Aussteller - Vortragsforum am Freitag, dem 4. Dezember 2009 von 11.45 bis 12.15 Uhr.Mit dem neuen Produktbereich P8000/... sind viele Qualitätsstähle nun auch als Rundmaterial erhältlich.

Entformung

Mit dem neuen innenliegenden Rundklinkenzug Z178/... stellt HASCO einen sehr kompakten Neuzugang in den Steuerungselementen für die Formöffnung vor. Ebenfalls kompakt und kräftig ist die pneumatische Auswerferkupplung Z1680/..., die das Umrüsten von Werkzeugen einfacher und sicherer macht. Das umfangreiche Programm mit Klinkenzügen, Zweistufenauswerfern, Getriebeelementen und Einfallkernen für die Entformung innenliegender Gewinde und Hinterschneidungen bietet dem Anwender individuelle Einsatzmöglichkeiten.

Temperierung

Ein breites Spektrum an Kühlelementen bringt an jeder gewünschten Stelle die Wärme aus der Kavität und sorgt so für optimale Zykluszeiten. Beginnend bei dem kompletten Programm an Schläuchen und Anschlüssen, über Kühlkerne und Umlenkungen bis hin zu individuell konturnah lasergenerierten Kühlkanälen, die sich genau dort befinden, wo sie benötigt werden und nicht dort, wo gerade Platz ist, bzw. das konventionelle Bearbeitungswerkzeug hinkommt. Besonders hervorzuheben sind die neuen Sicherheitskupplungen Z80700/…, die unerwünschtes Entriegeln verhindern. Der neue Umlenkstopfen Z9675/... erlaubt es, Auswerferbohrungen durch Kühlungen hindurch zu setzen und bietet damit eine deutlich höhere Flexibilität in der Werkzeuggestaltung.

Heißkanaltechnik

Im Heißkanalbereich werden sowohl verschiedene Nadelverschlusslösungen als auch innovative Lösungen für schwierige Anspritzpositionen in hochfachigen Werkzeugen vorgestellt, wie beispielsweise die Z10440/... für seitliche Anbindung. Mit dem Multimodul Z3280/... können Mehrfachanbindungen auf kleinem Raum realisiert werden. Außerdem wurden zwei neue Regelgeräte in das Programm aufgenommen. Das Z1264/... löst das Z126/... ab und mit dem Multiheißkanal-Regelgerät Z1240/... bietet HASCO ein Gerät der Referenzklasse hinsichtlich Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Die HASCO-Anwendungstechnik findet die beste Lösung für Ihren spezifischen Anwendungsfall und stellt dem Kunden eine breite Produktpalette an standardisierten Düsen und Heißkanalelementen in Kombination mit Sonderlösungen weltweit zur Verfügung.

Letzte Veranstaltungen:

Kundenveranstaltung "Technik kurz und bündig" am KIMW in Lüdenscheid
 
 
 
HASCO auf der Euromold 2009