Produkt-Highlights
Produktsuche
Zylinderschraube Z 31
Material:
<= M2,5 = 12.9 / 1200 N/mm²; > M2,5 = 10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
<= M2,5 = 12.9 / 1200 N/mm²; > M2,5 = 10.9 / 1000 N/mm² , DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
Aktuelle Verkaufsunterlage (zum Produkt):
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 31 / 2X 16 | 2029282 |
| Bestellnr. | Materialnr. |
|---|---|
| Z 31 / 2X 12 | 2029281 |
| Z 31 / 2X 16 | 2029282 |
| Z 31 / 2X 20 | 2029283 |
| Z 31 / 2,5X 12 | 2029284 |
| Z 31 / 2,5X 16 | 2029285 |
| Z 31 / 2,5X 20 | 2029286 |
| Z 31 / 3X 12 | 2029287 |
| Z 31 / 3X 16 | 2029288 |
| Z 31 / 3X 20 | 2029289 |
| Z 31 / 3X 25 | 2029290 |
| Z 31 / 4X 6 | 288969 |
| Z 31 / 4X 8 | 61000 |
| Z 31 / 4X 10 | 61018 |
| Z 31 / 4X 12 | 61026 |
| Z 31 / 4X 14 | 288977 |
| Z 31 / 4X 16 | 61034 |
| Z 31 / 4X 18 | 61042 |
| Z 31 / 4X 20 | 61050 |
| Z 31 / 4X 22 | 288985 |
| Z 31 / 4X 25 | 61069 |
| Z 31 / 4X 30 | 61077 |
| Z 31 / 4X 35 | 61085 |
| Z 31 / 4X 40 | 61093 |
| Z 31 / 5X 6 | 288993 |
| Z 31 / 5X 8 | 2029291 |
| Z 31 / 5X 10 | 61107 |
| Z 31 / 5X 12 | 61115 |
| Z 31 / 5X 14 | 289000 |
| Z 31 / 5X 16 | 61123 |
| Z 31 / 5X 18 | 61131 |
| Z 31 / 5X 20 | 61140 |
| Z 31 / 5X 22 | 289019 |
| Z 31 / 5X 25 | 61158 |
| Z 31 / 5X 30 | 61166 |
| Z 31 / 5X 35 | 61174 |
| Z 31 / 5X 40 | 61182 |
| Z 31 / 5X 45 | 289027 |
| Z 31 / 5X 50 | 289035 |
| Z 31 / 5X 55 | 289043 |
| Z 31 / 5X 60 | 289051 |
| Z 31 / 6X 8 | 289060 |
| Z 31 / 6X 10 | 61190 |
| Z 31 / 6X 12 | 61204 |
| Z 31 / 6X 14 | 289078 |
| Z 31 / 6X 16 | 61212 |
| Z 31 / 6X 18 | 61220 |
| Z 31 / 6X 20 | 61239 |
| Z 31 / 6X 22 | 289086 |
| Z 31 / 6X 25 | 61247 |
| Z 31 / 6X 30 | 61255 |
| Z 31 / 6X 35 | 61263 |
| Z 31 / 6X 40 | 61271 |
| Z 31 / 6X 45 | 61280 |
| Z 31 / 6X 50 | 61298 |
| Z 31 / 6X 55 | 61301 |
| Z 31 / 6X 60 | 61310 |
| Z 31 / 6X 65 | 61328 |
| Z 31 / 6X 70 | 61336 |
| Z 31 / 6X 75 | 61344 |
| Z 31 / 6X 80 | 61352 |
| Z 31 / 6X 90 | 61360 |
| Z 31 / 6X100 | 61379 |
| Z 31 / 6X110 | 61387 |
| Z 31 / 6X120 | 61395 |
| Z 31 / 6X140 | 172707 |
| Z 31 / 6X160 | 172693 |
| Z 31 / 8X 10 | 289094 |
| Z 31 / 8X 12 | 61409 |
| Z 31 / 8X 14 | 289108 |
| Z 31 / 8X 16 | 61417 |
| Z 31 / 8X 18 | 61425 |
| Z 31 / 8X 20 | 61433 |
| Z 31 / 8X 22 | 289116 |
| Z 31 / 8X 25 | 61441 |
| Z 31 / 8X 30 | 61450 |
| Z 31 / 8X 35 | 61468 |
| Z 31 / 8X 40 | 61476 |
| Z 31 / 8X 45 | 61484 |
| Z 31 / 8X 50 | 61492 |
| Z 31 / 8X 55 | 61506 |
| Z 31 / 8X 60 | 61514 |
| Z 31 / 8X 65 | 61522 |
| Z 31 / 8X 70 | 61530 |
| Z 31 / 8X 75 | 61549 |
| Z 31 / 8X 80 | 61557 |
| Z 31 / 8X 90 | 61565 |
| Z 31 / 8X100 | 61573 |
| Z 31 / 8X105 | 296546 |
| Z 31 / 8X110 | 61581 |
| Z 31 / 8X120 | 61590 |
| Z 31 / 8X130 | 61603 |
| Z 31 / 8X140 | 61611 |
| Z 31 / 8X150 | 61620 |
| Z 31 / 8X160 | 61638 |
| Z 31 / 8X180 | 172685 |
| Z 31 / 8X200 | 172677 |
| Z 31 /10X 10 | 289124 |
| Z 31 /10X 12 | 289132 |
| Z 31 /10X 14 | 289140 |
| Z 31 /10X 16 | 61646 |
| Z 31 /10X 18 | 61654 |
| Z 31 /10X 20 | 61662 |
| Z 31 /10X 22 | 289159 |
| Z 31 /10X 25 | 61670 |
| Z 31 /10X 30 | 61689 |
| Z 31 /10X 35 | 61697 |
| Z 31 /10X 40 | 61700 |
| Z 31 /10X 45 | 61719 |
| Z 31 /10X 50 | 61727 |
| Z 31 /10X 55 | 61735 |
| Z 31 /10X 60 | 61743 |
| Z 31 /10X 65 | 61751 |
| Z 31 /10X 70 | 61760 |
| Z 31 /10X 75 | 61778 |
| Z 31 /10X 80 | 61786 |
| Z 31 /10X 85 | 2029292 |
| Z 31 /10X 90 | 61794 |
| Z 31 /10X 95 | 2029293 |
| Z 31 /10X100 | 61808 |
| Z 31 /10X110 | 61816 |
| Z 31 /10X115 | 296554 |
| Z 31 /10X120 | 61824 |
| Z 31 /10X130 | 61832 |
| Z 31 /10X135 | 2029294 |
| Z 31 /10X140 | 61840 |
| Z 31 /10X150 | 61859 |
| Z 31 /10X160 | 61867 |
| Z 31 /10X170 | 61875 |
| Z 31 /10X180 | 61883 |
| Z 31 /10X200 | 172669 |
| Z 31 /10X220 | 172650 |
| Z 31 /10X240 | 172642 |
| Z 31 /10X260 | 172634 |
| Z 31 /10X280 | 289167 |
| Z 31 /12X 12 | 289175 |
| Z 31 /12X 14 | 289183 |
| Z 31 /12X 16 | 289191 |
| Z 31 /12X 18 | 289205 |
| Z 31 /12X 20 | 61891 |
| Z 31 /12X 22 | 289213 |
| Z 31 /12X 25 | 61905 |
| Z 31 /12X 30 | 61913 |
| Z 31 /12X 35 | 61921 |
| Z 31 /12X 40 | 61930 |
| Z 31 /12X 45 | 61948 |
| Z 31 /12X 50 | 61956 |
| Z 31 /12X 55 | 61964 |
| Z 31 /12X 60 | 61972 |
| Z 31 /12X 65 | 61980 |
| Z 31 /12X 70 | 61999 |
| Z 31 /12X 75 | 62006 |
| Z 31 /12X 80 | 62014 |
| Z 31 /12X 85 | 2029295 |
| Z 31 /12X 90 | 62022 |
| Z 31 /12X 95 | 2029296 |
| Z 31 /12X100 | 62030 |
| Z 31 /12X105 | 2029297 |
| Z 31 /12X110 | 62049 |
| Z 31 /12X115 | 2029298 |
| Z 31 /12X120 | 62057 |
| Z 31 /12X130 | 62065 |
| Z 31 /12X135 | 296562 |
| Z 31 /12X140 | 62073 |
| Z 31 /12X145 | 296570 |
| Z 31 /12X150 | 62081 |
| Z 31 /12X160 | 62090 |
| Z 31 /12X165 | 296589 |
| Z 31 /12X170 | 62103 |
| Z 31 /12X180 | 62111 |
| Z 31 /12X190 | 62120 |
| Z 31 /12X200 | 62138 |
| Z 31 /12X220 | 62146 |
| Z 31 /12X240 | 62154 |
| Z 31 /12X260 | 289221 |
| Z 31 /12X270 | 172626 |
| Z 31 /12X280 | 289230 |
| Z 31 /12X300 | 289248 |
| Z 31 /12X320 | 289256 |
| Z 31 /12X340 | 289264 |
| Z 31 /14X 25 | 291013 |
| Z 31 /14X 30 | 291021 |
| Z 31 /14X 35 | 291030 |
| Z 31 /14X 40 | 291048 |
| Z 31 /14X 45 | 291056 |
| Z 31 /14X 50 | 291064 |
| Z 31 /14X 55 | 291072 |
| Z 31 /14X 60 | 291080 |
| Z 31 /14X 65 | 291099 |
| Z 31 /16X 20 | 289272 |
| Z 31 /16X 22 | 289280 |
| Z 31 /16X 25 | 289299 |
| Z 31 /16X 30 | 62162 |
| Z 31 /16X 35 | 62170 |
| Z 31 /16X 40 | 62189 |
| Z 31 /16X 45 | 62197 |
| Z 31 /16X 50 | 62200 |
| Z 31 /16X 55 | 62219 |
| Z 31 /16X 60 | 62227 |
| Z 31 /16X 65 | 62235 |
| Z 31 /16X 70 | 62243 |
| Z 31 /16X 75 | 62251 |
| Z 31 /16X 80 | 62260 |
| Z 31 /16X 90 | 62278 |
| Z 31 /16X100 | 62286 |
| Z 31 /16X110 | 62294 |
| Z 31 /16X120 | 62308 |
| Z 31 /16X130 | 62316 |
| Z 31 /16X140 | 62324 |
| Z 31 /16X150 | 62332 |
| Z 31 /16X160 | 62340 |
| Z 31 /16X170 | 62359 |
| Z 31 /16X180 | 62367 |
| Z 31 /16X190 | 62375 |
| Z 31 /16X200 | 62383 |
| Z 31 /16X210 | 62391 |
| Z 31 /16X220 | 62405 |
| Z 31 /16X230 | 289302 |
| Z 31 /16X240 | 62413 |
| Z 31 /16X250 | 289310 |
| Z 31 /16X260 | 129119 |
| Z 31 /16X280 | 289329 |
| Z 31 /16X300 | 172618 |
| Z 31 /16X320 | 289337 |
| Z 31 /16X340 | 172600 |
| Z 31 /16X360 | 289345 |
| Z 31 /16X380 | 289353 |
| Z 31 /16X400 | 289361 |
| Z 31 /16X420 | 289370 |
| Z 31 /20X 30 | 289388 |
| Z 31 /20X 35 | 289396 |
| Z 31 /20X 40 | 289400 |
| Z 31 /20X 45 | 289418 |
| Z 31 /20X 50 | 129127 |
| Z 31 /20X 55 | 289426 |
| Z 31 /20X 60 | 129135 |
| Z 31 /20X 65 | 289434 |
| Z 31 /20X 70 | 129143 |
| Z 31 /20X 75 | 289442 |
| Z 31 /20X 80 | 129151 |
| Z 31 /20X 90 | 129160 |
| Z 31 /20X100 | 129178 |
| Z 31 /20X110 | 129186 |
| Z 31 /20X120 | 129194 |
| Z 31 /20X130 | 129208 |
| Z 31 /20X140 | 129216 |
| Z 31 /20X150 | 129224 |
| Z 31 /20X160 | 129232 |
| Z 31 /20X170 | 129240 |
| Z 31 /20X180 | 129259 |
| Z 31 /20X190 | 129267 |
| Z 31 /20X200 | 129275 |
| Z 31 /20X220 | 129283 |
| Z 31 /20X240 | 129291 |
| Z 31 /20X260 | 129305 |
| Z 31 /20X280 | 129313 |
| Z 31 /20X300 | 129321 |
| Z 31 /20X320 | 129330 |
| Z 31 /20X340 | 289450 |
| Z 31 /20X360 | 289469 |
| Z 31 /20X380 | 289477 |
| Z 31 /20X400 | 289485 |
| Z 31 /20X420 | 289493 |
| Z 31 /24X 40 | 289507 |
| Z 31 /24X 45 | 289515 |
| Z 31 /24X 50 | 289523 |
| Z 31 /24X 55 | 289531 |
| Z 31 /24X 60 | 129348 |
| Z 31 /24X 65 | 289540 |
| Z 31 /24X 70 | 129356 |
| Z 31 /24X 80 | 129364 |
| Z 31 /24X 90 | 129372 |
| Z 31 /24X100 | 129380 |
| Z 31 /24X110 | 129399 |
| Z 31 /24X120 | 129402 |
| Z 31 /24X130 | 129410 |
| Z 31 /24X140 | 129429 |
| Z 31 /24X150 | 129437 |
| Z 31 /24X160 | 129445 |
| Z 31 /24X170 | 129453 |
| Z 31 /24X180 | 129461 |
| Z 31 /24X190 | 129470 |
| Z 31 /24X200 | 129488 |
| Z 31 /24X220 | 129496 |
| Z 31 /24X240 | 129500 |
| Z 31 /24X260 | 129518 |
| Z 31 /24X280 | 129526 |
| Z 31 /24X300 | 129534 |
| Z 31 /24X320 | 129542 |
| Z 31 /24X340 | 129550 |
| Z 31 /24X360 | 129569 |
| Z 31 /24X380 | 289558 |
| Z 31 /24X400 | 289566 |
| Z 31 /24X420 | 289574 |

