HASCO Sicherheitskupplung Z80700/... - der neue Standard für Sicherheit, jetzt erweitert um abgewinkelte Schlauchanschlüsse!
Die Produktionssicherheit hat für viele kunststoffverarbeitende Unternehmen heute eine sehr große Bedeutung. HASCO trägt dieser Kundenerwartung Rechnung und präsentiert die hochwertigen Temperierkupplungen nun auch in der Ausführung als Sicherheitskupplung.
Die Sicherheitsentriegelung erfolgt hierbei durch einen Bajonettverschluss und verhindert somit ein unbeabsichtigtes Entkuppeln des Temperiersystems. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese anspruchsvollen Kupplungen uneingeschränkt kompatibel zu dem klassischen HASCO-Temperiersystem sind.
Die neuen um 90° und 45° abgewinkelten Ausführungen sind ausschließlich mit Anschlussgewinde in den Nenndurchmessern 9 und 13 erhältlich und ermöglichen eine schlauchschonende Verbindung, indem die Knickbelastung verringert wird. Die Kupplungen sind geeignet für die Temperiermedien Öl, Wasser und Luft.
Doppelte Sicherheit bietet HASCO mit der Kombination von Sicherheitskupplung und dem fertig konfektionierten sowie hydraulisch verpressten PTFE-Schlauchsystem Z856/... Dieser Schlauch ist zum einen als Glattschlauch für lange Distanzen zwischen Temperiergerät und Spritzgiesswerkzeug erhältlich und zum anderen als Wellschlauch für flexible Kurzverbindungen. Hohe Drücke und Temperaturen sind mit dieser Komplettlösung kein Problem – sicher ist sicher.
Pressebild herunterladen:
Z80700_45_90_Presse.jpg (2573x1930, 333 KB)
Kontakt:
Auftragszentrum
Deutschland