13/10/2009

Acoplamiento de seguridad HASCO Z80700/… - El nuevo estándar de seguridad, ahora ampliado para incluir los conectores de manguera en ángulo.

Actualmente la seguridad de producción tiene una enorme importancia para muchas empresas del sector del procesamiento de plásticos.

HASCO, atenta a las exigencias de sus clientes, presenta sus acoplamientos de refrigeración de alta calidad, también en la versión de acoplamiento de seguridad.

El dispositivo de bloqueo de seguridad se basa en un cierre de bayoneta, el cual evita que se produzcan desenganches involuntarios del sistema de refrigeración. Otra de las ventajas que ofrecen estos robustos acoplamientos es que son compatibles al cien por cien con el sistema de refrigeración clásica de HASCO.

Aparte del aspecto de la seguridad, este nuevo acoplamiento de refrigeración también es óptimo para aplicaciones en sala blanca, ya que permite evitar escapes no deseados. De esta forma, el Z80700/... está a la altura de las mayores exigencias.

La nueva versión en ángulo de 45° y 90° sólo está disponible con rosca de empalme en los diámetros nominales 9 y 13, y es adecuada cuando se utilizan aceite, agua y aire como medios de refrigeración.

HASCO ofrece doble seguridad al combinar el acoplamiento de seguridad con el sistema de manguera de PTFE Z856/... completamente acabado con compresión hidráulica. Por un lado, esta manguera está disponible como tubo liso adecuado cuando existe una gran distancia entre el aparato de refrigeración y el molde de inyección; por otro, sirve como tubo coarrugado para uniones flexibles de corta distancia. Las presiones y temperaturas altas no suponen ningún problema con esta solución integral. La seguridad queda garantizada.

Descarga de imagen:

z80700
Z80700_45_90_Presse.jpg (2573x1930, 333 KB)
 

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.

Spain


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido E-mail: oder.es@hasco.com