La técnica de moldeo por inyección más moderna en la nueva Escuela politécnica de moldeo por inyección de HASCO
La nueva Escuela politécnica de moldeo de HASCO, asentada en unas instalaciones muy amplias y equipada con la técnica de maquinaria más moderna, ofrece las condiciones óptimas para realizar pruebas de materiales, optimizar el moldeo y crear muestras de artículos.
En su estrategia de enfoque en los núcleos de negocios de la Mould-Base-Technology para construcciones de molde, accesorios y otros procesamientos especiales, como el área de la tecnología de cámara caliente, esta escuela se integra ahora en la sala de producción de la fábrica central de Lüdenscheid. La nueva técnica y los cortos trayectos permiten la cooperación rápida y eficiente con todos los departamentos especializados.
Uno de los elementos más destacados es la nueva adquisición de una máquina de moldeo por inyección, la Arburg 470 alldrive. Con un accionamiento completamente eléctrico, cumple los requisitos más exigentes de la industria del moldeo por inyección. Rápidas secuencias de movimiento, dosificación precisa y una alta eficiencia energética son las características de esta nueva máquina. De esta forma, se pueden probar moldes hasta un tamaño de 470 mm y una presión de cierre de máx.100 t.
Para la producción de piezas pequeñas, se dispone de una Boy 55 A, que se emplea especialmente en las áreas de técnicas médicas y en las industrias eléctricas y electrónicas.En la nueva Escuela, se desarrollan y prueban nuevas e innovadoras soluciones de canal caliente, y se realizan muestras de los moldes de los clientes, analizando su posible potencial de mejora. Además, se realizan regularmente cursos formativos y seminarios para los trabajadores y clientes.
“Ahora las aplicaciones individuales, muestras y pruebas se pueden realizar en estrecho contacto entre el cliente y los especialistas de canal caliente de HASCO“: comenta el ingeniero Torsten Pühl, director de investigación y desarrollo, Hot Runner Devision.
Descarga de imagen:
HASCO_Technikum_0502010.jpg (1926x1454, 494 KB)
Contacto:
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2 Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
España

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语