31/03/2010

Tapones roscados Z94/... y Z940/... - ahora en una nueva medida - M9x1 !

HASCO ha ampliado su gama de productos con una pequeña novedad con gran potencial de ahorro. Los acreditados tapones roscados cónicos Z94/... y cilíndricos Z940/... se completaron con el tamaño intermedio M9x1.

 

El diámetro del agujero para roscar a M9x1 corresponde al diámetro de 8 mm. del canal de refrigeración. Por tanto, se prescinde del molesto cambio de herramienta y los trabajos de taladrado en la máquina.

 

Justo después de fabricar el diámetro del canal de refrigeración, se puede mecanizar la rosca.

 

Gracias a esta ampliación de la gama, se garantiza hasta un 30% de ahorro de tiempo por tapón roscado dependiendo del tipo de material.

Descarga de imagen:

Z94 _ Z940
Z94_940 Presse.jpg (2126x1595, 330 KB)
 

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.

España


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido Email: oder.es@hasco.com