04/05/2010

Toolox 33: ahora también disponible en P, K20 y K252

HASCO ofrece modernas calidades TOOLOX® de acero para herramientas, como material alternativo a los aceros sintéticos convencionales. Las ventajas de las calidades de acero TOOLOX son muy apreciadas en la fabricación de moldes, pero también en la fabricación de componentes de alta calidad para herramientas y máquinas.

 

Con Toolox33, HASCO ofrece un acero tratado para herramientas cuyas propiedades metalúrgicas se corresponden con las del acero 1.2311 y permite una mecanización superior a la del acero 1.2312. Es apto para el grabado, la soldadura o el pulido. Toolox 33 presenta una estructura de baja tensión por lo que no es necesario ningún recocido con este material.

 

Gracias al especial procedimiento de colada CSR, la homogeneidad de la estructura de Toolox33 presenta características ESU. El especialmente escaso estiramiento permite en muchos casos realizar la mecanización por arranque de viruta directamente en K20. Los orificios de la placa reducen el tiempo de fabricación y permiten sujetar la placa directamente en la placa de amarre HASCO A8001, lo que reduce notablemente el tiempo de preparación. Las propiedades del material de Toolox33 permiten además un trabajo del proceso más rápido aumentando la vida útil de las herramientas. Para mecanizaciones extremas por arranque de viruta, HASCO ofrece también la calidad K252 con excedente de material en los orificios de la placa.

 

Ya no es necesario el costoso y largo procedimiento de recocido para la eliminación de tensiones y tampoco lo es un posprocesado con un trabajo de desbastado igualmente costoso y complicado. El trabajo de mecanizado en el fresado se reduce notablemente puesto que en el desbastado pueden buscarse tolerancias de fabricación más estrechas. Toolox33 en calidad K20 con orificios ofrece ahora la posibilidad de procesar la placa en una sola operación de sujeción.

 

Con las nuevas placas P/..., K252/... und K20/.... el proyectista de moldes dispone ahora de un programa de placas con el que puede reducir considerablemente los tiempos de mecanizado y los costes.

Descarga de imagen:

Toolox Normplatte
Toolox33_K_P-Platten.jpg (2126x1535, 282 KB)
 

Archivo:

 

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.

Spain


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido E-mail: oder.es@hasco.com