Un negocio redondo de HASCO – El nuevo acero redondo P8000/...
El nuevo acero redondo HASCO P8000/ completa con ocho materiales distintos la ya amplia gama de HASCO. Entre las novedades que incluye el surtido estándar, destaca el acero laminado en frío al cromo-vanadio 1.2210, conocido también como "acero plata". Gracias a su excelente mecanización y templabilidad, es especialmente recomendable para la fabricación de punzones. De esta forma, los fabricantes de moldes dispondrán de una completa gama de piezas cilíndricas, sobre todo para los insertos de figura.
El nuevo módulo múltiple Z3280/.../S
El nuevo módulo múltiple Z3280/.../S reúne entre 2 y 6 boquillas Compact Shot modificadas Z3210/... en un espacio de montaje mínimo. Mediante un diseño modular especial permite lograr distancias de cavidades no disponibles en las soluciones de canal caliente convencionales y ofrece flexibilidad en la disposición de los puntos de inyección que no son posibles en una boquilla múltiple clásica.
Multiboquilla Z10440 HASCO
La nueva multiboquilla Z10440/... HASCO está especialmente diseñada para la inyección lateral directa y está concebida para artículos como casquillos y cánulas. Está disponible de dos a ocho inyecciones, lo que simplifica el diseño del molde multicavidad. En el desarrollo de esta boquilla de canal caliente destaca la estructura de la boquilla económica y de fácil servicio, así como el diseño práctico para un montaje sencillo.

Deutsch
English
Espanol
Francais