Fechador de meses con año Z 48700

Z48700.jpg
Material:
1.4112 / 58 HRC
 
Documentación actual (para el producto):

 




Nº pedido Nº material
Z 48700/ 4X11 2031885
Nº pedido Nº material
Z 48700/ 4X10 2031884
Z 48700/ 4X11 2031885
Z 48700/ 4X12 2038194
Z 48700/ 4X13 2038195
Z 48700/ 4X14 2038196
Z 48700/ 5X10 2029556
Z 48700/ 5X11 2029561
Z 48700/ 5X12 2029566
Z 48700/ 5X13 2038197
Z 48700/ 5X14 2038198
Z 48700/ 6X10 2029557
Z 48700/ 6X11 2029562
Z 48700/ 6X12 2029567
Z 48700/ 6X13 2038199
Z 48700/ 6X14 2038200
Z 48700/ 8X10 2029558
Z 48700/ 8X11 2029563
Z 48700/ 8X12 2029568
Z 48700/ 8X13 2038201
Z 48700/ 8X14 2038202
Z 48700/10X10 2029559
Z 48700/10X11 2029564
Z 48700/10X12 2029569
Z 48700/10X13 2038203
Z 48700/10X14 2038204
Z 48700/12X10 2029560
Z 48700/12X11 2029565
Z 48700/12X12 2029570
Z 48700/12X13 2038205
Z 48700/12X14 2038206