HASCO - Member of the Berndorf Group

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG:

Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Francais Francais
Italiano Italiano
汉语 汉语

Subsidiaries:

HASCO Austria
HASCO form-service ab
 |
HASCO Webshop
 |
Mapa web
 |
RSS-Feed
 |
HASCO worldwide
  • Contacto
  • Descarga de documentos
  • Productos
  • Empresa
  • Novedades
  • Normalizados   |
  • Tecnología de canal caliente   |
  • Acabados especiales
Imprimir esta página
Deutsch    English    Español    Francais    Italiano    汉语   

Productos especiales

Z413/.. los nuevos expulsores inoxidables

La reducción del mantenimiento necesario y de tareas de reprocesado, minimiza los períodos de inactividad del molde de forma considerable.

La nueva boquilla con válvula de obturación Compact Shot Z3240/...

Proyectos con boquillas caliente en artículos largos...

Búsqueda de productos

Productos Normalizados Normalizados Z Accesorios generales de molde Arandela tope Z 55

Arandela tope Z 55

Z55.jpg
Material:
1.0711 / 980 N/mm²
 


Detalle
 


HASCO Shop
 
Nº pedido Nº material
Z 55 /28X3 68896
Nº pedido Nº material
Z 55 /18X3 68888
Z 55 /28X3 68896

Nuevos productos

  • 15/10/2011
    Nuevos puentes de desviación HASCO Z9645/…
  • 15/10/2011
    Ampliación de la gama HASCO en expulsores y elementos guía
  • 15/10/2011
    HASCO Cilindros Z2371/…, Z2380/…
  • 15/10/2011
    Nuevo programa de válvulas de aguja HASCO Z107900 f

Persona a contactar

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.
info.es@hasco.com
(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11

2012 — HASCO Hasenclever GmbH + Co KG   Impresión   CGC
 
HASCO