Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.

Pídalos ahora: 15% * de descuento en la serie de fechadores Z48 / .. y Z48700 / ...!

* Válido desde 01/11/2011 hasta 29/02/2012

Aproveche la oferta especial ahora y equipe sus moldes con la gama de fechadores más competitivos del mercado ...

 

  • Posibilidad de montaje incluso en espacios reducidos de 2,6 mm
  • Fabricados en acero inoxidable 1.4112
  • Instalar, ajustar y reemplazar los insertos de flecha es posible desde la zona de apertura de molde Funcionamiento mecánico...

 

Usted puede confiar en la calidad habitual de la serie de fechadores HASCO.

On-line shop

Para consultas y pedidos on-line de normalizados HASCO

descarga de archivo

Encuentre aqui todos los catalogos de los productos HASCO