Regulador de microprocesador Z1240/... de HASCO
El nuevo regulador de microprocesador Z1240/... llama la atención por la rapidez y precisión de su regulación, así como por la sencillez de su programación.
La elevada velocidad de muestreo ofrece un control de temperatura preciso a partir de 2 y hasta 128 puntos de regulación. La técnica de regulación PID precisa a 1/10°C combinada con Fuzzy Logic controla los procesos de regulación de forma opcional mediante paquetes de pulsaciones, cortes de onda o una combinación de ambos y ofrece una protección fiable frente a los factores balísticos que influyen en el control de temperatura o que incluso pueden provocar una avería en la calefacción.
El programa de diagnóstico integrado detecta errores de cableado y la ruptura del termopar. Los fusibles protegen el regulador frente a la tensión de alimentación provocada por un cortocircuito en las entradas del sensor. Los indicadores LED de cada zona muestran los fusibles estropeados y las tarjetas que fallan. Las piezas de repuesto necesarias se encuentran directamente en el dispositivo y ayudan a minimizar los periodos de interrupción. Como cabe esperar, se dispone de las funciones habituales del regulador confort como la función boost, el funcionamiento en standby y la disminución de la temperatura y el usuario tiene la posibilidad de agrupar los circuitos de regulación y facilitar aún más el uso.Una característica especial es el control del grado de regulación.
Con ellase muestra la comparación automática con los últimos grados de regulación utilizados y esto ofrece al usuario una indicación a tiempo de posibles fallos de funcionamiento destacados como corrosión, suciedad o fallo en la calefacción antes de que se dejen caer piezas moldeadas defectuosas del molde. Con los límites de alarma definidos por el usuario, éste puede determinar la sensibilidad con la que el dispositivo reacciona ante las anomalías.
En una carcasa muy compacta, se pueden leer de manera rápida todos los puntos de regulación y los indicadores luminosos muestran inmediatamente el estado de funcionamiento.
El reconocimiento automático de los procesos de regulación ofrece al usuario un significativo ahorro de tiempo, ya que el dispositivo de regulación selecciona independientemente la rutina de inicio más rápida. Al mismo tiempo se comunica y se seca rápidamente la posible humedad restante mediante un control de las corrientes de fuga. Junto con la carcasa sin ventilador, Z1240 es también un dispositivo fiable en condiciones de empleo difíciles que marca las tendencias de eficiencia, confort y seguridad.
Junto con el regulador sencillo Z125/..., el regulador de varias zonas Economy Z1293/... y el regulador multizona Z1230/... HASCO ofrece a sus clientes la solución adecuada para cada tarea. En combinación con un lado caliente, el usuario se beneficia de mayores garantías en el empleo de la técnica de regulación de HASCO.
Descarga de imagen:
Z1240_Presse.jpg (2126x1595, 296 KB)
Contacto:
España

Deutsch
English
Español
Francais
Italiano
汉语