Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.
¡Toolox 33 ahora disponible en medidas estándar para placas P, K y K252!
- Toolox 33 tiene una estructura única que le hace destacar respecto a los aceros estándar DI
- Toolox 33 es un material de bajas tensiones residuales y con una alta estabilidad dimensional.
- Suministrado a 29 HRC, Toolox 33 es un acero para moldes templado y revenido que no es necesario aplicar recocido ni ningún tratamiento posterior, incluso despues del mecanizado.
- Las propiedades ESU del Toolox 33 son garantía de unas características excepcionales para el pulido, el grabado y la soldadura de las superficies.
Toolox 33 es la alternativa mejorada a los materiales 1.2311 y 1.2312...