HASCO en vivo y en directo
Cada año HASCO participa en más de 35 ferias y eventos a nivel mundial.
Visite nuestro stand. Estaremos encantados de recibirle en persona.
Consulte las fechas actuales de ferias a través de este enlace: Fechas de ferias
HASCO - Innovación en la FAKUMA en Friedrichshafen (Alemania)
El fabricante de normalizados y especialista en canal caliente para la elaboración de herramientas y moldes en la industria del procesamiento de plástico, presenta numerosas innovaciones en las áreas Mould Base Division y Hot Runner Division en la FAKUMA en Friedrichshafen.
MouldBase Division exhibe su nueva gama de refrigeración. Un gran número de mejoras e innovaciones de productos en este campo permiten, por ejemplo, un mejor control de temperatura o caudal en los ya conocidos y acreditados acoplamientos de HASCO.
HASCO es el único proveedor de acoplamientos de agua, que pueden garantizar de forma duradera temperaturas de hasta 200 °C. Una nueva corredera inclinada desarrollada especialmente para muescas interiores pequeñas y medianas también está entre los elementos más destacados de este año.
El revestimiento con DLC de los componentes funcionales de los expulsores de dos etapas garantiza una significante mejora de la vida útil. En el futuro, los expulsores, pernos guía y casquillos guía saldrán de nuestros almacenes de manera estándar con revestimiento DLC.
También Hot Runner Division da un paso más en la dirección de tecnologías innovadoras. Un cilindro accionado hidráulicamente para el movimiento de conjuntos de válvulas de aguja aumenta la facilidad de mantenimiento de los sistemas, puesto que es posible el desmontaje sin dejar al descubierto la transmisión hidráulica. De esta manera, el sistema y el entorno quedan protegidos contra la suciedad provocada por el aceite hidráulico.
Otra solución de transmisión más para placas de válvulas de aguja es el control mediante servomotor con nueva tecnología de control especialmente desarrollada para el procesamiento de plásticos. Un programa de válvulas de aguja de diseño modular para control individual neumático e hidráulico con diferentes variantes de carcasa, completa las novedades en cuanto a transmisión.
La nueva boquilla con válvula de obturación Valve Gate Shot para el sector del embalaje ofrece grandes ventajas gracias a sus funciones optimizadas para el procesamiento así como por su sencillo mantenimiento, y ahora disponible en nuevas longitudes de boquillas y a un atractivo precio.
Las tecnologías más modernas para la mejora de la eficiencia y la productividad, así como posibilidades para la reducción de costes son clave para el desarrollo de productos HASCO.