HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

Las novedades de una mirada

  • 15/10/2011
    Nueva corredera inclinada HASCO Z18110/…

    HASCO ofrece actualmente la corredera inclinada mecánica más pequeña del mercado

    Con la corredera inclinada HASCO Z18110/… HASCO presenta la corredera inclinada mecánica guiada más pequeña del mercado. Gracias a su pequeña forma, la Z18110/... abre nuevas posibilidades en la construcción de moldes. El acceso a zonas con poco espacio, se consigue gracias a su diseño compacto.

  • 15/10/2011
    HASCO Z3150/... Boquilla con obturación de aguja

    Aplicaciones de cierre de aguja multicavidad en el sector de la taponería y el embalaje

    La nueva serie de boquillas de canal caliente HASCO Z3150 Valve Gate Shot es un perfeccionamiento especial de la boquilla con válvula de obturación para satisfacer las exigencias técnicas en el sector de la taponería y el embalaje. Durante el perfeccionamiento de esta serie de boquillas se prestó especial atención a los requisitos individuales de este sector.

  • 15/10/2011
    Ampliación de la gama HASCO en expulsores y elementos guía

    Expulsores y columnas guía ahora con revestimiento DLC

     

    Con tres ampliaciones de productos, HASCO reacciona ante la creciente demanda de moldes de inyección con un mejor comportamiento ante el desgaste y una vida útil más prolongada. Esto se consigue con un revestimiento DLC para mejorar las propiedades de deslizamiento y para reducir la propensión al desgaste de elementos estándar para el guiado y expulsión.

  • 15/10/2011
    Nuevo programa de válvulas de aguja HASCO Z107900 f

    El nuevo programa de válvulas de aguja Z107900f combina la dilatada experiencia en el sector de la técnica de las válvulas de aguja con la más moderna técnica de sellado y mecanismos de ajuste compactos.

  • 15/10/2011
    Nuevos puentes de desviación HASCO Z9645/…

    Refrigeración óptima con el uso de los puentes de desviación HASCO Z9645/…

  • 15/10/2011
    HASCO Cilindros Z2371/…, Z2380/…

    Nuevos cilindros HASCO para un control óptimo de los paquetes de placas Z2371/..., Z2380/...

     

    Los sistemas de canal caliente multicavidad en espacios de montaje muy reducidos, requieren distancias de cavidades cada vez más cortas, incluso para las boquillas con válvula de obturación de canal caliente. La fuerza necesaria para cerrar las agujas falta a menudo por la ausencia de una superficie de émbolo suficientemente grande.

  • 12/10/2011
    Nuevo sistema de refrigeración a alta temperatura

    La nueva serie HT de sellado especial con resistencia permanente a altas temperaturas

    Los plásticos técnicos y los plásticos de alta tecnología requieren elevadas temperaturas del molde para un fucionamiento óptimo en el proceso de inyección.

  • 26/01/2011
    Nueva boquilla de canal caliente Multi Shot Z10440/... de HASCO - Proyecto de desarrollo de una boquilla de canal caliente para la inyección lateral directa

    En el marco de un proyecto de cooperación con un fabricante líder del sector de taponería y embalaje, se ha desarrollado un nuevo sistema de inyeción lateral de artículos de plástico.

  • 24/11/2010
    HASCO en la EUROMOLD de Frankfurt 1-4 diciembre de 2010 Pabellón 8 / F27

    En vivo durante la EUROMOLD – La fabricación de un cabezal de bomba para un dosificador con la nueva HASCO Multi Shot Z10440/... para inyección lateral

    En la feria EUROMOLD de Frankfurt de este año, el fabricante líder de normalizados y especialista en canal caliente, HASCO, presentará al público especializado las últimas novedades de su catalogo de productos, como viene siendo habitual durante los ultimos cincuenta años

  • 25/10/2010
    Expulsor de dos etapas Z1698/... de HASCO

    El expulsor de dos etapas Z1698/... es un nuevo miembro de la familia de expulsores de dos etapas de HASCO. Diseñado especialmente para el montaje descentrado en sistemas de expulsión doble en moldes en los cuales no puede utilizarse un expulsor de dos etapas central por razones de fabricación, o cuando deben realizarse grandes esfuerzos de desplazamiento que no pueden realizarse con un expulsor de dos etapas montado en posición central.

  • 25/10/2010
    La nueva válvula de aire cilíndrica Z4912/...

     

    La nueva válvula de aire Z4912/… ha evolucionado muy favorablemente su estructura interna para adaptarse a las necesidades de los moldes de inyección de ciclo rápido. En su fabricación se hizo especial hincapié en un diseño estable y en la unión de los diferentes componentes para garantizar un funcionamiento duradero y eficaz.

  • 25/10/2010
    Válvula de aguja universal Z107101/... y Z107105/…de HASCO Nuevos modelos

    En el campo de la técnica de canal caliente, las soluciones de cierre de aguja unitaria enfrentan al usuario a numerosas limitaciones y suelen causar problemas en la práctica.