HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

15/10/2011

Ampliación de la gama HASCO en expulsores y elementos guía

Con tres ampliaciones de productos, HASCO reacciona ante la creciente demanda de moldes de inyección con un mejor comportamiento ante el desgaste y una vida útil más prolongada. Esto se consigue con un revestimiento DLC para mejorar las propiedades de deslizamiento y para reducir la propensión al desgaste de elementos estándar para el guiado y expulsión.

 

El clásico expulsor cilíndrico Z40/… se ha optimizado gracias al revestimiento DLC para producciones en sala blanca y, por tanto, no necesita lubricación. El revestimiento DLC proporciona una dureza superficial alta obteniendo de esta forma una vida útil más larga y, por tanto, un mínimo desgaste. El nuevo expulsor con la denominación Z400/… saldrá desde nuestros almacenes como componente estándar.

 

Otra ampliación del programa tendrá lugar con el Z4650/… expulsor laminar con radios en el contorno. Además de las ventajas mencionadas del revestimiento DLC, en nuestros talleres se fabricarán los expulsores laminares normalizados con radios en las esquinas de 0,2 mm. De este modo, desaparece el trabajo que suponía la adaptación manual del elemento de expulsión.Gracias a la geometría definida, pueden fabricarse ya en la fase de producción y de forma precisa, los radios necesarios en el postizo de figura minimizando de esta manera las adaptaciones a realizar. La combinación de una geometría externa precisa y del revestimiento DLC aplicado ya en fábrica, garantiza una larga vida útil, tiempos de ciclo rápidos y una producción limpia.

 

Con la nueva columna guía Z040/..., HASCO continúa de forma consecuente con la producción sin lubricantes. Utilizando revestimientos DLC desaparece la necesidad de ranuras de lubricación. La superficie guía continuada y, por tanto, ininterrumpida de las columnas es una garantía para un guiado prácticamente sin desgaste.

 

La excelente propiedad de deslizamiento del revestimiento DLC empleado, reduce el coeficiente de rozamiento hasta tal punto que prácticamente puede excluirse un desgaste entre el casquillo guía y la columna guía. Las columnas habituales del mercado con ranuras de lubricación afectan negativamente al revestimiento porque la superficie guía se ve interrumpida por las ranuras de lubricación, lo que podría dar lugar a un principio de desgaste.

Descarga de imagen:

Z040 Z400 Z4650
Z040_400_4650_Presse.jpg (2126x1535, 195 KB)
 

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2 Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

España


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido Email: order.es@hasco.com