HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

24/11/2010

HASCO en la EUROMOLD de Frankfurt 1-4 diciembre de 2010 Pabellón 8 / F27

En vivo durante la EUROMOLD – La fabricación de un cabezal de bomba para un dosificador con la nueva HASCO Multi Shot Z10440/... para inyección lateral

En la feria EUROMOLD de Frankfurt de este año, el fabricante líder de normalizados y especialista en canal caliente, HASCO, presentará al público especializado las últimas novedades de su catalogo de productos, como viene siendo habitual durante los ultimos cincuenta año.

En 1960 se inscribió como patente la idea de Rolf Hasenclever de simplificar la fabricación de moldes de inyección mediante elementos normalizados.Gracias a ella, los moldes de inyección podían fabricarse de forma mucho más rápida y económica y la producción de piezas de plástico empezó a fabricarse de manera mas fiable y sencilla . Con esta pretensión, HASCO aún hoy en día desarrolla soluciones con clientes del sector de la fabricación de moldes y transformación de plásticos para aumentar su productividad.

Servomotor

Los movimientos efectuados con los equipos de servomotor eléctrico de HASCO abre nuevas perspectivas en la fabricación de moldes. El empleo de servomotores eléctricos en moldes de inyección ofrece a los usuarios y constructores posibilidades innovadoras para llevar a cabo funciones difícilmente realizables con aplicaciones mecánicas o hidráulicas. Muchos de los típicos movimientos de molde pueden efectuarse de forma mas precisa, rápida y con una repetitividad y control absoluto.

Elementos de guiado

Las nuevas unidades de centraje y de guiado con recubrimiento DLC se han diseñado especialmente para el empleo en moldes de alta precisión velocidad cumpliendo en especial las grandes exigencias técnico sanitarias que necesita tanto la industria médica y como la alimentaria

Construcciones de moldes

El acreditado acero tratado de alto rendimiento Toolox33 ya está disponible como placa P sin perforar, como placa de soporte fabricada en calidad K20 o como K252 con tolerancia de mecanizado en los orificios del molde. Las características especiales de este material permiten un acabado en una sola operación de sujeción. Además utilizando la base de mecanizado A8001 de HASCO es posible reducir aún más el tiempo de preparación. La estructura homogénea sin azufre permite pulidos brillantes y texturizados. La elección del material tiene una influencia esencial en la rentabilidad de la fabricación de moldes, así como en la vida útil de los mismos

Refrigeración y atemperado

Nuestra amplia gama de elementos de refrigeración puede extraer o aportar el calor a la cavidad en todos los puntos deseados, proporcionando así tiempos de ciclo óptimos. De ello se encarga un surtido completo de tuberías flexibles y conexiones, así como núcleos de refrigeración y desviaciones. El nuevo tapón de derivación Z9675/...permite añadir refrigeración en los orificios del expulsor , ofreciendo así una flexibilidad notablemente mayor en la construcción de moldes. Con la nueva gama de medidas co por ej. M9x1 para el tapón Z94/... y Z940/... ahora se pueden obturar orificios de refrigeración con medida nominal de 8 sin tener que efectuar doble operación de taladrado .

Tecnología de canal caliente

En el área de los canales calientes se presentan tanto nuevas soluciones con cierres de aguja como innovadoras soluciones para las posiciones de inyección de difícil acceso en moldes multicavidad. La nueva Multi Shot Z10440/… está especialmente diseñada para la inyección lateral directa y es idónea para artículos como casquillos y cánulas. Durante la feria se presentará en el stand de HASCO, situado en el pabellón 8/F27, la inyección lateral directa durante la fabricación de un cabezal de bomba para un dosificador. El módulo múltiple Z3280/.../S monta entre 2 y 6 boquillas Compact Shot modificadas Z3220/..., Z3230/... en un espacio de montaje mínimo. Mediante un diseño modular permite lograr distancias de cavidades no disponibles en las soluciones de canal caliente convencionales y ofrece una flexibilidad en la disposición de los puntos de inyección que no es posible en una boquilla multipunto clásica. Por otro lado, se han incorporado dos nuevos reguladores en el programa. Con el regulador multicanal Z1240/... HASCO ofrece un referente en cuanto a eficiencia, confort y seguridad.

La tecnología de los canales calientes de HASCO encontrara la mejor solución para sus necesidades específicas y ofrece a los clientes una amplia gama de boquillas estandarizadas y elementos de canal caliente en combinación con soluciones a medida, en todo el mundo.

Déjese sorprender por otras innovaciones. Visítenos en Frankfurt, pabellón 8 / stand F27 y descubra nuevas ideas para destacarse de su competencia.

HASCO - Juntos damos forma a sus ideas

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2 Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

España


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido Email: order.es@hasco.com