HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

01/07/2010

Nuevas boquillas Compact Shot de HASCO Z3220/... y Z3230/...

Gracias a su estructura larga y esbelta, la serie de boquillas Compact Shot es idónea para posiciones de inyección de difícil acceso, como, por ejemplo, zonas interiores de articulos largos o en caso de distancias de cavidades cercanas . El diámetro de la cabeza de estas boquillas es de 18 mm y puede reducirse a 16 mm, en caso necesario. El diámetro de ajuste de la punta de boquilla delantera sólo mide 7 mm. Están disponibles en longitudes entre 63 – 180 mm.

La Compact Shot Z3220/...dispone de una puntera de cobre de nuevo diseño y un canal de masa mayor en relación con el modelo anterior.

De este modo, se reducen las pérdidas de presión y es posible procesar un Amplio espectro de polimeros plasticos. La nueva Z3220/... sustituye el modelo Z3210/... . También es nueva la Z3230/...con una puntera de boquilla de TZM.

Esta aleación especial de molibdeno combina una sobresaliente resistencia al desgaste, una elevada resistencia a la dedradacion por calor y una buena conductividad térmica. Por ello, esta boquilla es especialmente idónea para su uso en plásticos técnicos.

La variante con válvula de obturación Z3240/… de eficacia probada, completa la serie Compact Shot. El diseño optimo de la puntera de la boquilla mantiene la aguja en la guía durante toda la carrera y minimiza así el desgaste en la guía y de la propia aguja , lo que aumenta claramente la vida útil del punto de inyección.

Todos los modelos se ofertan en dos diseños diferentes: una variante para el montaje estándar, la otra para el montaje frontal, en el cual la boquilla completa puede cambiarse en la máquina de inyección, lo que reduce notablemente los tiempos de mantenimiento y de inactividad.

El alto grado de estandarización de esta serie de boquillas garantiza una disponibilidad óptima de las piezas de repuesto a nivel mundial gracias a la red global de servicio técnico HASCO.

Con las nuevas boquillas Z3220/... y Z3230/...,el inyectador ahora también puede procesar en un espacio mínimo los plásticos más exigentes en el rango de peso por inyeccion de 2 a 20 gramos.

Descarga de imagen:

Z3220 / 3230
Z3220_Z3230.jpg (1698x1223, 586 KB)
 

Contacto:

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.

España


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido Email: oder.es@hasco.com