Nuevo sistema de refrigeración a alta temperatura
Los sistemas de refrigeración habituales con juntas de Viton convencionales no pueden garantizar esas exigencias permanentemente. Estas juntas estándar se deterioran y dejan de ser herméticas de manera relativamente rápida.Mediante desarrollos e investigaciones complejas, HASCO presenta ahora un sistema de refrigeración perfeccionado que permite de forma permanente, temperaturas de servicio de hasta 250ºC, en función del medio empleado.
El nuevo programa HT se basa en el programa estándar de HASCO que ha demostrado con creces su eficacia y con el cual es compatible. Este ámbito de aplicación se consigue con un elemento de sellado especial que, al contrario que los anillos de estanqueidad convencionales, muestra una conveniente resistencia térmica permanente.
Todos los elementos de refrigeración con el etiquetado adicional HT, incluyen de serie los nuevos elementos de estanqueidad. En el curso de este perfeccionamiento también se comprobó y mejoró el caudal en los acoplamientos. Gracias a mejoras de fabricación de los elementos de los acoplamientos, se ha podido alcanzar un incremento del caudal de hasta el 10%. Cuando se utilizan acoplamientos conectores con válvula de cierre se consigue una mayor resistencia de temperatura así como un atemperamiento efectivo del molde con una pérdida mínima de la presión. Con la nueva serie HT, HASCO es el único fabricante que ofrece en el mercado acoplamientos a alta temperatura y una mejora del caudal en los mismos en su programa estándar.
Descarga de imagen:
HT_Temp_Presse.jpg (2126x1536, 342 KB)
Archivo:
Sistema de alta temperatura, Sistema de refrigeración, D/GB/FContacto:
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2 Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
España