La nueva serie HT de sellado especial con resistencia permanente a altas temperaturas
Los plásticos técnicos y los plásticos de alta tecnología requieren elevadas temperaturas del molde para un fucionamiento óptimo en el proceso de inyección. Los sistemas de refrigeración habituales con juntas de Viton convencionales no pueden garantizar esas exigencias permanentemente. Estas juntas estándar se deterioran y dejan de ser herméticas de manera relativamente rápida.
HASCO ofrece actualmente la corredera inclinada mecánica más pequeña del mercado
Con la corredera inclinada HASCO Z18110/… HASCO presenta la corredera inclinada mecánica guiada más pequeña del mercado. Gracias a su pequeña forma, la Z18110/... abre nuevas posibilidades en la construcción de moldes. El acceso a zonas con poco espacio, se consigue gracias a su diseño compacto.
La corredera inclinada no es, en cuanto a sus dimensiones, mucho mayor que un expulsor con muelles, pero convence con sus ventajas principales, como, p.ej., la ausencia de reacción elástica en el desmoldeo y una carrera constante con un movimiento definido de la corredera. Gracias a la unidad compacta e intercambiable, el movimiento solo tiene lugar dentro del módulo, lo que impide el desgaste fuera y dentro de la cavidad.
HASCO Z3150/... Boquilla con obturación de aguja
La nueva serie de boquillas de canal caliente HASCO Z3150 Valve Gate Shot es un perfeccionamiento especial de la boquilla con válvula de obturación para satisfacer las exigencias técnicas en el sector de la taponería y el embalaje. Durante el perfeccionamiento de esta serie de boquillas se prestó especial atención a los requisitos individuales de este sector.
La nueva serie HT de sellado especial con resistencia permanente a altas temperaturas
HASCO ofrece actualmente la corredera inclinada mecánica más pequeña del mercado
HASCO Z3150/... Boquilla con obturación de aguja