HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

Catálogo digital – Asistente de estructura de moldes

El reconocido sistema modular de HASCO facilita algunas construcciones en la fabricación de moldes y herramientas. Este es justo el principio que utiliza nuestro asistente de estructura de moldes de nuestro catálogo digital para facilitarle la composición.

 

Con este asistente, puede configurar de forma rápida y sencilla toda la construcción básica y obtener, por ejemplo, un precio orientativo de su proyecto, o también puede transferir los datos directamente al módulo universal HASCO 3D en caso de una construcción completa.

 

Tras introducir los parámetros más importantes, el asistente se encarga de la composición de todos los accesorios necesarios. Finalmente, puede introducir otros productos en la cesta de la compra de la forma habitual, modificar artículos, como por ejemplo, convertir placas K en placas P no perforadas o cursar el pedido de los artículos.


 

El asistente en acción

Podrá encontrar los asistentes en el árbol de menús de la lista de productos en “Estructura de molde cuadrada“:

Fig. 1: Haciendo clic con el ratón en “Estructura de molde cuadrada" se inician los asistentes.


 

Tras abrirlo, sólo tiene que elegir uno de los seis modelos estándar predefinidos. Existen modelos con placa intermedia o muestras complejas con dos niveles de separación.

Fig. 2: Dispondrá de diferentes muestras de moldes predefinidos.


 

Con la selección del diseño, pasará a la vista general de las placas. Allí puede seleccionar el grosor de forma deseado con el botón “Modificar grosor de herramienta”. Finalmente, se le preguntará por cada nivel de la placa paso a paso.

Fig. 3: El símbolo de molde sirve como orientación sobre el nivel de configuración actual, en este ejemplo, se trata de una placa de sujeción del lado de las boquillas.


 

Las posibilidades de filtrar por “Tipo de placa“ y “Material de trabajo“ permiten limitar la variedad de estructuras de placas de HASCO para ofrecerle una disposición más clara.

 

Haciendo doble clic sobre el precio, confirmará la placa deseada.

Fig. 4: Selección de la placa de molde del lado de las boquillas: aquí una K20 de Toolox33.


 

Fig. 5: Una placa de sujeción del material de trabajo 1.1730 completa el molde.


 

Tras elegir la última placa, en la figura anterior la placa de sujeción del lado de expulsión, tendrá la posibilidad de elegir el número de moldes.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Se puede realizar una transferencia del molde completo a nuestro módulo HASCO 3D.


 

En el último paso se realiza la composición automática de los accesorios para obtener el molde completo. En pocos segundos, el catálogo digital crea una lista de productos en su cesta de la compra actual, incluidos todos los precios.

Fig. 7: Finalmente, puede transferir su pedido por correo electrónico o fax a HASCO.

HASCO IBERICA NORMALIZADOS S.L.U.
C/Gorcs Lladó, n° 1-9, nave 2 Apartado 324
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

España


(++34) (93) 7 19 24 40
(++34) (93) 7 29 61 11
info.es@hasco.com
Pedido Email: order.es@hasco.com