Dieser Content ist zu sehen, wenn der Flashplayer nicht installiert ist.

Précision, rapidité et flexibilité


 

De l'idée au produit

Utilisation d'un outil à 8 cavités avec entraînement à moteur électrique pour la technique médicale, destiné à la fabrication de capsules de bouteilles dotée d'une bague pleine d'originalité.

  • Grâce à l'utilisation de moteurs électriques, le montage d'une forme très précise, rapide et efficiente énergétiquement peut être réalisé
  • Garantie d'une nette réduction des durées de cycles (plus de 20%) grâce aux nombreux mouvements parallèles en cours ne dépendant pas d'un mouvement mécanique de la forme et de la conversion conséquente de l'entraînement électrique sous l'utilisation d'éléments standards.
  • Etant donné que l'hydraulique fait désormais partie du passé, les problèmes de fuite le sont également.
  • Garantie des contrôles de process maximum par une analyse permanente des valeurs réelles et de consigne des moteurs montés.
  • Un revêtement biocompatible (Dicronite DL5) permet l'application des moteurs dans les domaines de la technique médicale et de l'industrie agroalimentaire.
  • Gain de place élevé par rapport aux systèmes alternatifs tels que l'hydraulique.
  • Vitesse élevée en même temps qu'une forte transmission de puissance avec une précision de répétabilité exacte grâce à l'utilisation de moteurs électriques.
  • Nette baisse des coûts d'énergie et ainsi premiers pas vers le thème de la « Green Technology ».

8-cavités avec entraînement à moteur électrique

Article : capsules de bouteilles dotée d'une bague pleine d'originalité

partaje de molde