25/08/2010

Le nouveau multimodule HASCO Z3280/.../S

Le nouveau multimodule Z3280/.../S combine 2 à 6 buses Compact Shot modifiées Z3220/…, Z3230/... dans un espace de montage des plus compacts. Cette construction modulaire particulière permet des écarts de cavité impossibles jusqu’à lors avec une solution de canal de chauffe traditionnelle et offre une flexibilité dans la disposition des points d’injection non permise par une buse multi-points.

 

Le multimodule peut être monté seul, comme une buse centrale. Toutefois, ses avantages principaux se révèlent uniquement en combinaison avec un canal chauffant. Dans cette configuration, il facilite le montage d’outils à empreinte multiple de par la possibilité de grouper les cavités de moule en grappes. Un deuxième niveau de canal de masse dans le bloc distributeur peut être supprimé par l’utilisation de ce module. Un autre avantage de ce module est qu’il permet la jonction multiple sur un article. Cela entraîne une réduction importante des durées de cycle et est particulièrement avantageux pour les articles à haute précision de rotation. Les éléments Z3280/…/S qui sont au préalable montés dans des moules prototypes ou pré-séries en tant que monobuse, peuvent également être réutilisés plus tard dans le moule série en combinaison avec le distributeur canal chaud.

 

Le principe du Z3280/...S permet de régler individuellement tous les points d’injection. Il ne requiert que très peu d’entretien puisque la construction modulaire permet le remplacement de pointes de buses, le chauffage et la thermo-sonde depuis le niveau de séparation. L’emplacement des sorties de chauffage est librement sélectionnable et facilite les opérations d’adaptation du constructeur de l’outil. Disponible en deux dimensions, le multimodule Z3280/.../S permet de réaliser 2 à 6 jonctions sur un cercle inscrit de 13 – 42 mm.

Télécharger image:

Z3280_S
Z3280_Presse_03_10.jpg (2573x1930, 319 KB)
 

Fichier:

Z3280/.../S Compact Shot Multimodule D/GB/F
 

Contact:

Anwendungstechnik

Allemagne


(02351) 957-333
(02351) 957-372
technik@hasco.com